Como melhorar a precisão das medições solares

Carga eletrônica modular de corrente contínua
+ Carga eletrônica modular de corrente contínua

Sincronização de medições solares de precisão

A caracterização fotovoltaica I-V precisa exige a aquisição sincronizada de medições de tensão, corrente, temperatura e célula de referência durante condições de teste sob iluminação. Variações nos níveis de irradiância causam instabilidade nas medições quando o tempo de aquisição não está alinhado entre vários instrumentos. O acionamento simultâneo das medições reduz o descompasso de tempo e minimiza o impacto das flutuações na intensidade da luz durante os fluxos de trabalho de caracterização solar.

A arquitetura de medição combina cargas eletrônicas programáveis, multímetros digitais de precisão e digitalizadores flutuantes de alta resolução para coordenar a sincronização da aquisição em todos os parâmetros medidos. As medições de corrente podem ser capturadas por meio de shunts de precisão, enquanto sinais de disparo sincronizados mantêm o alinhamento temporal entre os canais. Tempos de integração de medição configuráveis, disparo por hardware externo e operação paralela dos digitalizadores melhoram a repetibilidade e a consistência durante a caracterização de módulos fotovoltaicos e células solares.

Solução de medição solar de precisão

Para melhorar a precisão da caracterização I-V fotovoltaica, é necessário um tempo de aquisição sincronizado, um controle estável da varredura e instrumentação de medição de precisão. A solução combina a plataforma modular de carga eletrônica CC com multímetros digitais de precisão e digitalizadores flutuantes de alta resolução para coordenar medições simultâneas em múltiplos canais de aquisição durante os testes de caracterização solar. Métodos de acionamento externo minimizam a variação de tempo causada por mudanças nas condições de irradiância e melhoram a repetibilidade entre as séries de testes. A solução oferece suporte à operação de varredura programável, acionamento sincronizado e aquisição simultânea de tensão e corrente, enquanto multímetros digitais (DMMs) e digitalizadores adicionais ampliam a capacidade de medição para monitoramento de temperatura, medições de célula de referência e aquisição precisa de shunt de corrente. Os canais dos digitalizadores flutuantes simplificam as medições de corrente no lado alto, enquanto o tempo de integração configurável melhora a estabilidade da medição. A arquitetura modular permite a expansão para um maior número de canais e sistemas de caracterização fotovoltaica de maior porte.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição solar de precisão

Como melhorar a precisão das medições solares

Conheça os produtos da nossa solução de medição solar de precisão

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para medições solares de precisão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?