Wie man die Genauigkeit von Solarmessungen verbessert

Modulare elektronische Gleichstromlast
+ Modulare elektronische Gleichstromlast

Synchronisation präziser Solarmessungen

Für eine präzise Charakterisierung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaikzellen ist die synchrone Erfassung von Spannung, Strom, Temperatur und Referenzzellenstrom unter Beleuchtungsbedingungen erforderlich. Schwankungen der Bestrahlungsstärke führen zu Messinstabilitäten, wenn die Messzeitpunkte der verschiedenen Messgeräte nicht aufeinander abgestimmt sind. Die simultane Messauslösung reduziert zeitliche Abweichungen und minimiert den Einfluss von Lichtintensitätsschwankungen während der Charakterisierung von Solarzellen.

Die Messarchitektur kombiniert programmierbare elektronische Lasten, präzise digitale Multimeter und hochauflösende Floating-Digitizer, um die Messzeitpunkte aller Parameter zu koordinieren. Strommessungen können über präzise Shunts erfasst werden, während synchronisierte Triggersignale die zeitliche Ausrichtung zwischen den Kanälen gewährleisten. Konfigurierbare Messintegrationszeiten, externe Hardware-Triggerung und paralleler Digitizerbetrieb verbessern die Wiederholbarkeit und Konsistenz bei der Charakterisierung von Photovoltaikmodulen und Solarzellen.

Präzisionslösung zur Solarmessung

Zur Verbesserung der Genauigkeit der Strom-Spannungs-Kennlinienmessung von Photovoltaikanlagen sind synchronisierte Messzeiten, eine stabile Messsteuerung und präzise Messgeräte erforderlich. Die Lösung kombiniert eine modulare elektronische DC-Lastplattform mit präzisen Digitalmultimetern und hochauflösenden Floating-Digitalisierern, um simultane Messungen über mehrere Messkanäle während der Charakterisierung von Solarzellen zu koordinieren. Externe Triggerverfahren minimieren zeitliche Abweichungen aufgrund wechselnder Bestrahlungsstärken und verbessern die Wiederholbarkeit der Messungen. Die Lösung unterstützt programmierbare Messzyklen, synchronisierte Triggerung und die simultane Spannungs- und Strommessung. Zusätzliche Digitalmultimeter und Digitalisierer erweitern die Messmöglichkeiten für Temperaturüberwachung, Referenzzellenmessungen und präzise Strommessungen. Floating-Digitalisiererkanäle vereinfachen die Messung des Hochstroms, während konfigurierbare Integrationszeiten die Messstabilität verbessern. Die modulare Architektur ermöglicht die Erweiterung für höhere Kanalzahlen und größere Photovoltaik-Charakterisierungssysteme.

Siehe Blockdiagramm der Präzisions-Solarmesslösung

Wie man die Genauigkeit von Solarmessungen verbessert

Entdecken Sie Produkte für unsere präzise Solarmesslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für präzise Solarmessungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?