低ノイズのRF信号を用いて衛星ペイロードの測定精度を向上させる方法

Pro XG7 アナログ信号発生器
+ Pro XG7 アナログ信号発生器

ペイロード測定に対するソース起因のノイズを低減

衛星ペイロードのRFテストでは、テスト対象のアップコンバータ、ダウンコンバータ、またはその他の周波数変換ステージに必要な周波数とレベルで、制御された刺激信号を供給する必要があります。適用するテスト周波数範囲内でソースを設定し、ケーブル、スイッチ、およびフィクスチャでの損失を考慮し、ソースの劣化要因と観測すべきデバイスの挙動との間に十分な測定マージンを確保します。

変換ステージにRF刺激信号を加え、RF解析計測器で出力を測定します。ペイロードとテスト目的に応じて、変換挙動、エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)、ダイナミックレンジ、および不要レスポンスを測定できます。測定結果を解釈する際には、位相ノイズ、振幅変調(AM)ノイズ、広帯域ノイズ、スプリアス信号、および残りのテストシステムを考慮してください。

低ノイズ衛星ペイロード用RF試験ソリューション

ソース起因の障害を最小限に抑えた制御された刺激信号を使用し、衛星ペイロードのアップコンバータ、ダウンコンバータ、およびその他のRF変換段をキャラクタライズします。本ソリューションは、変換性能、EVM、ダイナミックレンジ、および低レベルの不要応答を評価するためのクリーンなRF刺激信号を提供し、エンジニアが被試験デバイス(DUT)の挙動と信号源に起因する制限を切り分けられるよう支援します。信号源は、RFテストパス内の損失を考慮しながら、必要な周波数と出力レベルに設定できます。低いAMノイズ、位相ノイズ、広帯域ノイズ、高調波、およびスプリアス信号により、感度の高いRFキャラクタライズ中における測定の視認性が維持されます。これにより、再現性のあるペイロードテストがサポートされ、測定された性能が刺激源からの不要な寄与ではなくDUTを反映しているという確信が高まります。

衛星テスト向け低ノイズ信号のデモを見る

当社の低ノイズ衛星ペイロードRFテストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?