Como melhorar as medições da carga útil de satélites com sinais de RF de baixo ruído

Gerador de sinais analógicos Pro XG7
+ Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7

Reduzir as contribuições da fonte nas medições da carga útil

Os testes de RF da carga útil de satélites exigem um estímulo controlado na frequência e no nível necessários para o conversor de elevação, o conversor de redução ou outro estágio de conversão de frequência em teste. Configure a fonte dentro da faixa de frequência de teste aplicável, leve em consideração as perdas nos cabos, comutadores e dispositivos de fixação e estabeleça uma margem de medição suficiente entre as distorções da fonte e o comportamento do dispositivo que você precisa observar.

Aplique o estímulo de RF ao estágio de conversão e meça a saída com instrumentos de análise de RF. Dependendo da carga útil e do objetivo do teste, as medições podem avaliar o comportamento da conversão, a magnitude do vetor de erro (EVM), a faixa dinâmica e as respostas indesejadas. Leve em consideração o ruído de fase, o ruído de modulação de amplitude (AM), o ruído de banda larga, os sinais espúrios e o restante do sistema de teste ao interpretar o resultado medido.

Solução de teste de RF para cargas úteis de satélites com baixo ruído

Caracterize conversores de elevação de frequência, conversores de redução de frequência e outros estágios de conversão de RF da carga útil de satélites utilizando um estímulo controlado que minimize as distorções causadas pela fonte. A solução fornece um estímulo de RF limpo para avaliar o desempenho da conversão, o EVM, a faixa dinâmica e respostas indesejadas de baixo nível, ajudando os engenheiros a separar o comportamento do dispositivo em teste (DUT) das limitações introduzidas pela fonte de sinal. A fonte pode ser configurada para a frequência e o nível de saída necessários, levando em conta as perdas no caminho de teste de RF. Baixo ruído de AM, ruído de fase, ruído de banda larga, harmônicos e sinais espúrios ajudam a preservar a visibilidade da medição durante a caracterização sensível de RF. Isso possibilita testes repetíveis da carga útil e oferece maior confiança de que o desempenho medido reflete o DUT, e não contribuições indesejadas da fonte de estímulo.

Veja a demonstração de sinais de baixo ruído para testes de satélites

Conheça os produtos da nossa solução de testes de RF para cargas úteis de satélites de baixo ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?