Wie man die Nutzlastmessungen von Satelliten mit rauscharmen HF-Signalen verbessern kann

Pro XG7 Analogsignalgenerator
+ Pro XG7 Analogsignalgenerator

Reduzierung der Quellbeiträge zu den Nutzlastmessungen

Für die HF-Prüfung von Satellitennutzlasten ist ein kontrollierter Anregungsimpuls mit der vom Aufwärts-, Abwärts- oder anderen Frequenzumsetzerstufe benötigten Frequenz und Amplitude erforderlich. Konfigurieren Sie die Quelle innerhalb des relevanten Testfrequenzbereichs, berücksichtigen Sie Verluste durch Kabel, Schalter und Vorrichtungen und stellen Sie eine ausreichende Messreserve zwischen den Störungen der Quelle und dem zu beobachtenden Geräteverhalten sicher.

Legen Sie den HF-Stimulus an die Wandlungsstufe an und messen Sie das Ausgangssignal mit einem HF-Analysegerät. Je nach Nutzlast und Testziel können Messungen das Wandlungsverhalten, die Fehlervektormagnitude (EVM), den Dynamikbereich und unerwünschte Signale bewerten. Berücksichtigen Sie bei der Interpretation des Messergebnisses Phasenrauschen, Amplitudenmodulationsrauschen (AM-Rauschen), Breitbandrauschen, Störsignale und das übrige Testsystem.

Rauscharme HF-Testlösung für Satellitennutzlasten

Charakterisieren Sie Aufwärts- und Abwärtswandler sowie andere HF-Wandlungsstufen von Satellitennutzlasten mithilfe eines kontrollierten Stimulus, der quellenbedingte Störungen minimiert. Die Lösung liefert einen sauberen HF-Stimulus zur Bewertung der Wandlungsleistung, des EVM, des Dynamikbereichs und unerwünschter Reaktionen im niedrigen Pegelbereich. So können Ingenieure das Verhalten des Prüflings (DUT) von den durch die Signalquelle bedingten Einschränkungen trennen. Die Quelle lässt sich für die erforderliche Frequenz und den Ausgangspegel konfigurieren, wobei Verluste im HF-Testpfad berücksichtigt werden. Geringes AM-Rauschen, Phasenrauschen, Breitbandrauschen, Oberwellen und Störsignale tragen dazu bei, die Messgenauigkeit bei empfindlichen HF-Charakterisierungen zu erhalten. Dies ermöglicht wiederholbare Nutzlasttests und erhöht die Sicherheit, dass die gemessene Leistung den Prüfling und nicht unerwünschte Beiträge der Stimulusquelle widerspiegelt.

Demo von rauscharmen Signalen für Satellitentests ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für rauscharme HF-Tests von Satellitennutzlasten

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?