Comment améliorer les mesures de la charge utile des satellites à l'aide de signaux RF à faible bruit

Générateur de signaux analogiques Pro XG7
+ Générateur de signaux analogiques Pro XG7

Réduire l'influence des sources sur les mesures de la charge utile

Les essais RF des charges utiles satellitaires nécessitent un signal de stimulation contrôlé, dont la fréquence et le niveau correspondent aux besoins du convertisseur ascendant, du convertisseur descendant ou de tout autre étage de conversion de fréquence soumis à l'essai. Il convient de configurer la source dans la plage de fréquences d'essai applicable, de tenir compte des pertes au niveau des câbles, des commutateurs et des dispositifs de fixation, et de prévoir une marge de mesure suffisante entre les perturbations de la source et le comportement du dispositif que vous devez observer.

Appliquez la stimulation RF à l'étage de conversion et mesurez la sortie à l'aide d'un équipement d'analyse RF. En fonction de la charge utile et de l'objectif du test, les mesures permettent d'évaluer le comportement de conversion, l'amplitude du vecteur d'erreur (EVM), la plage dynamique et les réponses indésirables. Lors de l'interprétation des résultats mesurés, tenez compte du bruit de phase, du bruit de modulation d'amplitude (AM), du bruit à large bande, des signaux parasites et du reste du système de test.

Solution de test RF pour charges utiles satellitaires à faible bruit

Caractérisez les convertisseurs élévateurs, les convertisseurs abaisseurs et les autres étages de conversion RF des charges utiles satellitaires à l'aide d'un signal de stimulation qui influence le moins possible le comportement que vous cherchez à mesurer. Le générateur de signaux analogiques Keysight SG6311A Pro XG7 combine un faible bruit de modulation d’amplitude (AM), un faible bruit de phase et un faible bruit à large bande afin de réduire les perturbations provenant de la source qui peuvent masquer les performances du dispositif. Ce signal de stimulation plus propre offre une meilleure visibilité lors de l’évaluation de la magnitude du vecteur d’erreur (EVM), de la plage dynamique, des performances de conversion et des réponses indésirables de faible niveau. Avec une couverture de fréquences allant de 9 kHz à 20 GHz et une puissance de sortie propre et étalonnée pouvant atteindre +22 dBm, le SG6311A vous aide également à établir le niveau de signal requis au niveau du dispositif testé tout en tenant compte des pertes dans le chemin de test RF. Vous avez ainsi l’assurance d’évaluer la composante utile plutôt que des limitations inutiles liées à la source du signal.

Voir le schéma fonctionnel de la solution de test RF pour charge utile satellitaire à faible bruit

Comment améliorer les mesures de la charge utile des satellites grâce à des signaux RF à faible bruit – Schéma fonctionnel

Découvrez nos produits dans notre solution de test RF pour charges utiles satellitaires à faible bruit

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?