EMSOテストのための複数信号のシミュレーション方法

プロ・ベクター信号発生器
+ < /b> Pro ベクタ・シグナル・ジェネレータ

同時RF刺激条件の設定

電磁スペクトル運用(EMSO)のレシーバテストでは、個別に定義された複数の信号で構成される複合無線周波数(RF)刺激を使用できます。ターゲットとなるRF中心周波数と、個々の信号の周波数オフセット、レベル、位相設定、変調方式を設定します。レシーバの入力経路を確立し、ケーブルおよびフィクスチャの損失を考慮し、刺激を印加する前に、供給される総電力を検証します。各仮想信号ジェネレータは結合されたRF出力に寄与するため、テストオペレータは、すべての信号に個別のケーブル接続されたソースを必要とせずに、再現性のあるマルチ信号スペクトルを確立できます。レシーバの指定された動作限界を確認し、校正された刺激設定を使用して、制御されたレシーバ干渉テスト条件を作成します。レベルまたは周波数を変更する前に、ベースラインのレシーバ応答を記録します。

複数のRF信号を生成する場合、基準信号から開始し、同時にスペクトルを占有しているときのレシーバの応答を切り分けるために、仮想信号を1つずつ追加します。復調品質、検出動作、報告された感度など、テスト中のレシーバから得られる応答指標を観測しながら、周波数分離、信号ごとの減衰量、または信号状態を変化させます。スペクトラムアナライザを使用して結果の複合スペクトルを検証できますが、その可用性とモデルの選択はソースベースの製品リストとは別個のものです。テストに協調されたRFチャンネルが必要な場合は、各測定実行に対して共通のトリガーを確立し、タイミング関係を文書化します。設定された仮想信号設定、複合出力スペクトル、および対応するレシーバデータをキャプチャすることにより、RFレシーバの検証条件を、繰り返される試行や構成変更に対して再現可能なものにします。

マルチ信号対応 EMSO レシーバーのテストソリューション

同時RFテストでは、周波数、電力、位相、および変調の設定を個別に調整できる複合刺激が必要です。選択されたKeysightのアプリケーションノート資産ページによると、Keysight Pro ベクトル信号ジェネレータは、RF出力あたり8つの仮想信号ジェネレータを提供します。そのダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)アーキテクチャは、このパスにおいて従来の直交変調器なしで複数の信号成分を生成します。エンジニアは、仮想信号の状態、減衰量、トリガー遅延、位相、および変調を設定および変更して、再現性のある電磁スペクトル運用(EMSO)テストシナリオを開発できます。複数のRF信号生成は、意図した信号または干渉信号の複数を制御されたスペクトル内に配置することにより、レシーバ干渉テストをサポートできます。互換性のある信号アナライザを使用して複合出力を観測することができ、レシーバ固有の計器はテスト対象デバイスに合わせて選択されます。

マルチ信号EMSOレシーバテストソリューションのブロック図を見る

EMSOテストのための複数信号のシミュレーション方法

マルチ信号EMSOレシーバテストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?