Wie man mehrere Signale für EMSO-Tests simuliert

Pro Vector Signalgenerator
+ Pro Vector Signalgenerator

Gleichzeitige HF-Stimulusbedingungen konfigurieren

EMSO-Empfängertests (Electromagnetic Spectrum Operations) können einen zusammengesetzten Hochfrequenz-Stimulus (HF-Stimulus) verwenden, der aus mehreren unabhängig definierten Signalen besteht. Konfigurieren Sie die Ziel-HF-Mittenfrequenz sowie Frequenzabweichungen, Pegel, Phaseneinstellungen und Modulationsformate der einzelnen Signale. Richten Sie den Eingangspfad des Empfängers ein, berücksichtigen Sie Kabel- und Geräteverluste und überprüfen Sie die gesamte abgegebene Leistung, bevor Sie den Stimulus anlegen. Jeder virtuelle Signalgenerator trägt zum kombinierten HF-Ausgangssignal bei, sodass der Testoperator ein reproduzierbares Mehrsignalspektrum erzeugen kann, ohne für jedes Signal eine separate Verkabelung zu benötigen. Überprüfen Sie die spezifizierten Betriebsgrenzen des Empfängers und verwenden Sie die kalibrierten Stimulus-Einstellungen, um kontrollierte Testbedingungen für Empfängerstörungen zu schaffen. Zeichnen Sie die Basis-Empfängerantwort auf, bevor Sie Pegel- oder Frequenzänderungen vornehmen.

Für die Erzeugung mehrerer HF-Signale beginnen Sie mit einem Referenzsignal und fügen nacheinander weitere virtuelle Signale hinzu, um die Empfängerreaktionen auf gleichzeitige spektrale Belegung zu isolieren. Variieren Sie den Frequenzabstand, die Dämpfung pro Signal oder den Signalzustand und beobachten Sie dabei die vom Prüfling verfügbaren Antwortkennzahlen, wie z. B. Demodulationsqualität, Detektionsverhalten oder die angegebene Empfindlichkeit. Ein Spektrumanalysator kann zur Überprüfung des resultierenden Gesamtspektrums verwendet werden; dessen Verfügbarkeit und Modellauswahl sind jedoch unabhängig von der Liste der quellenbasierten Produkte. Falls die Tests koordinierte HF-Kanäle erfordern, legen Sie gemeinsame Trigger fest und dokumentieren Sie die zeitlichen Beziehungen für jeden Messdurchgang. Erfassen Sie die konfigurierten Einstellungen der virtuellen Signale, das resultierende Gesamtspektrum und die zugehörigen Empfängerdaten, um die Validierungsbedingungen für den HF-Empfänger bei wiederholten Versuchen und Konfigurationsänderungen reproduzierbar zu machen.

Testlösung für EMSO-Mehrsignalempfänger

Für simultane HF-Tests wird ein zusammengesetzter Stimulus mit unabhängig einstellbarer Frequenz, Leistung, Phase und Modulation benötigt. Der Keysight Pro Vektorsignalgenerator stellt laut der entsprechenden Keysight-Anwendungsbeschreibung acht virtuelle Signalgeneratoren pro HF-Ausgang bereit. Seine Architektur mit direkter digitaler Synthese (DDS) erzeugt mehrere Signalkomponenten ohne herkömmlichen In-Phase/Quadratur-Modulator in diesem Pfad. Ingenieure können den Zustand, die Dämpfung, die Triggerverzögerung, die Phase und die Modulation der virtuellen Signale konfigurieren und anpassen, um reproduzierbare EMSO-Testszenarien (Electromagnetic Spectrum Operations) zu entwickeln. Die Erzeugung mehrerer HF-Signale unterstützt Interferenztests am Empfänger, indem mehrere gewünschte oder störende Signale in einem kontrollierten Spektrum platziert werden. Ein kompatibler Signalanalysator kann zur Beobachtung des zusammengesetzten Ausgangssignals verwendet werden; die empfängerspezifische Messtechnik wird an das zu testende Gerät angepasst.

Siehe Blockdiagramm der EMSO-Empfängertestlösung für Mehrsignal

Wie man mehrere Signale für EMSO-Tests simuliert

Entdecken Sie Produkte in unserer EMSO-Empfängertestlösung für Mehrsignalanlagen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?