周波数エクステンダーを用いたミリ波信号の生成方法

プロ向けアナログ信号発生器
+ Pro アナログ信号発生器

マイクロ波信号をmmWave帯域に拡張

マイクロ波信号発生器の本来の周波数範囲を超えるミリ波(mmWave)信号を生成するには、互換性のある周波数エクステンダと適切な高周波出力パスが必要です。周波数エクステンダは、入力信号を乗算して、サポートされている動作帯域内でより高い周波数の出力を生成します。エンジニアはまず必要な出力周波数を特定し、適切な周波数カバレッジ、乗算係数、および導波管インターフェースを備えたエクステンダを選択します。ジェネレータの入力周数は、乗算後のターゲット出力に対応している必要があります。また、入力駆動電力もエクステンダの動作要件を満たす必要があります。これらの選択により、構成されたソースが所望の周波数に到達し、使用可能な出力を提供できるかどうかが決まります。

一般的なセットアップでは、マイクロ波信号発生器を周波数エクステンダの入力に接続し、エクステンダの出力を互換性のある導波管接続を介してルーティングします。エンジニアは、希望する出力周波数とエクステンダの乗算係数から必要なソース周波数を計算します。次に、エクステンダの指定された入力範囲に従ってジェネレータの出力パワーを設定し、選択した接続が動作帯域に適していることを確認します。構成が完了したら、ジェネレータを調整して、結果のミリ波出力をエクステンダがサポートする周波数にわたってスイープできます。関連する基準面での出力周波数とパワーの確認には、互換性のある測定機器を使用できます。この測定セットアップにより、その後のコンポーネントまたはシステム測定のための再現性のある高周波信号ソースが確立されます。

ミリ波周波数拡張器用信号生成ソリューション

ジェネレータのネイティブ周波数範囲を超えるミリ波信号を生成するには、周波数逓倍、適切な入力駆動電力、および互換性のある導波管接続が必要です。Keysight Pro XG7アナログ信号ジェネレータは、対応する周波数エクステンダへマイクロ波入力を供給し、エクステンダはサポートされているバンド内でより高周波の出力を生成します。エンジニアは、ターゲットの出力周波数、逓倍率、入力要件、および導波管インターフェースに基づいてエクステンダを選択します。希望する逓倍出力を得るようにジェネレータの周波数を設定し、エクステンダの指定された駆動条件を満たすように電力を設定します。その後、エクステンダの出力を被試験デバイス(DUT)または互換性のある測定器に接続します。さらなる測定を進める前に、出力周波数と電力を確認することができます。このソリューションは、信号生成カバレッジの拡張と、必要なハードウェア構成の確立に重点を置いています。

ミリ波周波数拡張器シグナル生成ソリューションのブロック図を見る

ミリ波周波数拡張器信号生成ソリューションのブロック図

ミリ波周波数エクステンダ信号生成ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

ミリ波周波数拡張器シグナル生成に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?