Como gerar sinais de ondas milimétricas com extensores de frequência

Gerador de Sinais Analógicos Profissional
+ Gerador de Sinais Analógicos Profissional

Ampliar os sinais de micro-ondas para as bandas de ondas milimétricas

A geração de sinais de ondas milimétricas (mmWave) além da faixa de frequência nativa de um gerador de sinais de micro-ondas requer um extensor de frequência compatível e um caminho de saída de alta frequência adequado. Um extensor de frequência multiplica um sinal de entrada para produzir uma saída de frequência mais alta dentro de sua banda de operação suportada. Os engenheiros começam identificando a frequência de saída necessária e, em seguida, selecionam um extensor com a cobertura de frequência, o fator de multiplicação e a interface de guia de ondas adequados. A frequência de entrada do gerador deve corresponder à saída alvo após a multiplicação. A potência de acionamento de entrada também deve atender aos requisitos operacionais do extensor. Essas escolhas determinam se a fonte configurada pode atingir a frequência desejada e fornecer uma saída utilizável.

Uma configuração típica conecta o gerador de sinal de micro-ondas à entrada do extensor de frequência e direciona a saída do extensor por meio de uma conexão de guia de ondas compatível. Os engenheiros calculam a frequência de fonte necessária a partir da frequência de saída desejada e do fator de multiplicação do extensor. Em seguida, definem a potência de saída do gerador de acordo com a faixa de entrada especificada pelo extensor e confirmam se as conexões selecionadas são adequadas para a banda de operação. Uma vez configurado, o gerador pode ser ajustado para varrer a saída de ondas milimétricas resultante pelas frequências suportadas pelo extensor. Equipamentos de medição compatíveis podem ser usados para verificar a frequência e a potência de saída no plano de referência relevante. Essa configuração de medição estabelece uma fonte de sinal de alta frequência repetível para medições subsequentes de componentes ou sistemas.

Solução para geração de sinal com extensor de frequência de ondas milimétricas

A geração de sinais de ondas milimétricas (mmWave) além da faixa de frequência nativa de um gerador requer multiplicação de frequência, potência de excitação de entrada adequada e conexões de guia de ondas compatíveis. O gerador de sinais analógicos Keysight Pro XG7 fornece a entrada de micro-ondas a um extensor de frequência compatível, que produz uma saída de frequência mais alta dentro da banda suportada. Os engenheiros selecionam o extensor com base na frequência de saída alvo, no fator de multiplicação, nos requisitos de entrada e na interface do guia de ondas. Eles configuram a frequência do gerador para obter a saída multiplicada desejada e definem sua potência para atender às condições de acionamento especificadas pelo extensor. A saída do extensor é então conectada ao dispositivo em teste ou a um instrumento de medição compatível. A frequência e a potência de saída podem ser verificadas antes de prosseguir com outras medições. Essa solução se concentra em ampliar a cobertura da geração de sinais e estabelecer a configuração de hardware necessária.

Veja o diagrama de blocos da solução de geração de sinal com extensor de frequência para ondas milimétricas

Diagrama de blocos da solução de geração de sinal para extensor de frequência de ondas milimétricas

Conheça os produtos da nossa solução de geração de sinal com extensor de frequência mmWave

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?