Cómo generar señales de onda milimétrica con extensores de frecuencia

Generador de señales analógicas profesional
+ Generador de señales analógicas Pro

Ampliar las señales de microondas a las bandas de ondas milimétricas

Para generar señales de onda milimétrica (mmWave) más allá del rango de frecuencias nativo de un generador de señales de microondas, se necesita un extensor de frecuencia compatible y una ruta de salida de alta frecuencia adecuada. Un extensor de frecuencia multiplica una señal de entrada para producir una salida de mayor frecuencia dentro de su banda de funcionamiento compatible. Los ingenieros comienzan por identificar la frecuencia de salida requerida y, a continuación, seleccionan un extensor con la cobertura de frecuencia, el factor de multiplicación y la interfaz de guía de ondas adecuados. La frecuencia de entrada del generador debe corresponder a la salida deseada tras la multiplicación. La potencia de excitación de entrada también debe cumplir los requisitos de funcionamiento del extensor. Estas elecciones determinan si la fuente configurada puede alcanzar la frecuencia deseada y proporcionar una salida utilizable.

Una configuración típica consiste en conectar el generador de señales de microondas a la entrada del extensor de frecuencia y dirigir la salida del extensor a través de una conexión de guía de ondas compatible. Los ingenieros calculan la frecuencia de fuente necesaria a partir de la frecuencia de salida deseada y del factor de multiplicación del extensor. A continuación, ajustan la potencia de salida del generador de acuerdo con el rango de entrada especificado por el extensor y comprueban que las conexiones seleccionadas sean adecuadas para la banda de funcionamiento. Una vez configurado, el generador puede ajustarse para barrer la salida de ondas milimétricas resultante a lo largo de las frecuencias admitidas por el extensor. Se puede utilizar equipo de medición compatible para comprobar la frecuencia y la potencia de salida en el plano de referencia correspondiente. Esta configuración de medición establece una fuente de señal de alta frecuencia repetible para posteriores mediciones de componentes o sistemas.

Solución para la generación de señales con extensor de frecuencia de onda milimétrica (mmWave)

Para generar señales de onda milimétrica (mmWave) más allá del rango de frecuencias nativo de un generador, se requiere multiplicación de frecuencia, una potencia de excitación de entrada adecuada y conexiones de guía de ondas compatibles. El generador de señales analógicas Pro XG7 de Keysight proporciona la entrada de microondas a un extensor de frecuencia compatible, que genera una salida de mayor frecuencia dentro de su banda admitida. Los ingenieros seleccionan el extensor en función de la frecuencia de salida deseada, el factor de multiplicación, los requisitos de entrada y la interfaz de guía de ondas. Configuran la frecuencia del generador para obtener la salida multiplicada deseada y ajustan su potencia para cumplir con las condiciones de excitación especificadas por el extensor. A continuación, la salida del extensor se conecta al dispositivo sometido a prueba o a un instrumento de medición compatible. La frecuencia y la potencia de salida pueden comprobarse antes de continuar con otras mediciones. Esta solución se centra en ampliar la cobertura de generación de señales y en establecer la configuración de hardware necesaria.

Véase el diagrama de bloques de la solución de generación de señales con extensor de frecuencia de onda milimétrica

Diagrama de bloques de la solución de generación de señales con extensor de frecuencia de onda milimétrica

Descubre los productos de nuestra solución de generación de señales con extensor de frecuencia de onda milimétrica

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?