Como testar receptores 6G com sinais de baixo ruído

Gerador de Sinais Analógicos Profissional
+ Gerador de Sinais Analógicos Profissional

Gere sinais limpos para testes de receptores 6G

A caracterização de um receptor 6G requer um estímulo controlado de radiofrequência (RF) com ruído de fase e conteúdo espectral indesejado suficientemente baixos para distinguir o comportamento do receptor das distorções da fonte de sinal. Os engenheiros definem a frequência portadora e a potência de entrada, levando em conta o ruído e os sinais espúrios que poderiam afetar a medição. Para frequências de ondas milimétricas (mmWave) além da faixa nativa do gerador de sinal, um extensor de frequência produz a frequência de teste necessária. A extensão de frequência por si só, no entanto, não garante a qualidade do sinal fornecido ao dispositivo em teste (DUT). A fonte e o caminho de extensão podem contribuir com ruído ou componentes espectrais indesejados. Portanto, os engenheiros avaliam o estímulo na entrada do receptor, incluindo os efeitos das conexões e das perdas no caminho do sinal, antes de interpretar a resposta do receptor em diferentes condições operacionais.

Uma configuração típica combina um gerador de sinal de micro-ondas de baixo ruído, um extensor de frequência compatível quando necessário e conexões adequadas de RF ou guia de ondas ao receptor. Os engenheiros definem a frequência e a potência necessárias, verificam o nível do sinal fornecido e levam em consideração o ruído de fase da fonte e a pureza espectral ao avaliar os resultados das medições. Em seguida, variam as condições do estímulo e observam a resposta do receptor, mantendo o caminho de geração do sinal consistente entre os testes. Se surgirem respostas inesperadas, os engenheiros examinam se possíveis distúrbios relacionados à fonte poderiam estar contribuindo para o problema antes de atribuí-los ao receptor. Essa abordagem possibilita testes repetíveis de receptores 6G, separando a qualidade do estímulo aplicado do comportamento do DUT. A tarefa central não é simplesmente atingir uma frequência mais alta; é manter condições de teste controladas e espectralmente puras durante toda a caracterização do receptor.

Solução de teste de receptor de baixo ruído 6G

A caracterização confiável de um receptor 6G requer um estímulo de alta frequência controlado, com ruído de fase e conteúdo espectral indesejado suficientemente baixos. O gerador de sinais analógicos Keysight Pro XG7 fornece o sinal de micro-ondas utilizado para estabelecer as condições de teste. Quando a frequência portadora necessária excede sua faixa nativa, um extensor de frequência compatível converte essa entrada para a banda alvo de ondas milimétricas (mmWave). Conexões apropriadas de RF e de guia de ondas conduzem o sinal até o receptor em teste. Os engenheiros configuram a frequência portadora e a potência, levam em conta as perdas no caminho do sinal e avaliam as distorções relacionadas à fonte que poderiam influenciar as medições do receptor. Eles podem então variar as condições do estímulo enquanto monitoram a resposta do receptor, mantendo uma configuração consistente de geração de sinal ao longo dos testes. A solução enfatiza a pureza espectral e a repetibilidade das medições, em vez da extensão de frequência como um fim em si mesma. Seu objetivo é ajudar os engenheiros a distinguir o comportamento do receptor do ruído ou de componentes indesejados introduzidos pelo caminho do estímulo.

Consulte o diagrama de blocos da solução de teste do receptor de baixo ruído 6G.

Como testar receptores 6G com sinais de baixo ruído - Diagrama de blocos

Explore os produtos da nossa solução de teste de receptores de baixo ruído 6G.

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?