저잡음 신호를 이용한 6G 수신기 테스트 방법

프로 아날로그 신호 발생기
+ Pro 아날로그 신호 생성기

6G 수신기 테스트를 위한 클린 신호 생성

저잡음 마이크로웨이브 신호를 사용한 6G 수신기 테스트에는 주파수, 전력, 스펙트럼 특성이 알려진 제어된 RF 자극이 필요합니다. 엔지니어는 필요한 마이크로웨이브 반송파를 구성하고, 수신기 입력에서 원하는 신호 레벨을 설정하며, 소스 위상 잡음 및 기타 원치 않는 스펙트럼 성분을 고려합니다. 이를 통해 소스 손상으로 인해 측정이 모호해질 위험을 줄이면서 수신기 거동을 평가하기 위한 제어된 기준을 제공합니다.

일반적인 6G RF 워크플로는 적절한 RF 경로와 신호 조절을 통해 저잡음 마이크로웨이브 소스를 수신기에 연결합니다. 엔지니어는 반송파 주파수와 입력 전력을 설정한 다음, 자극 조건이 변경됨에 따라 측정을 반복합니다. 소스 스펙트럼 순도를 유지하고 잔류 위상 잡음을 제어하면 수신기 거동을 소스 관련 영향과 분리할 수 있으며, 주파수, 전력, 신호 레벨 및 작동 조건 전반에서 반복 가능한 테스트를 지원합니다.

6G 저잡음 수신기 테스트 솔루션

6G 수신기 테스트에는 측정 조건 전반에서 제어된 주파수, 진폭, 스펙트럼 순도를 갖춘 마이크로웨이브 자극이 필요합니다. 이 솔루션은 정밀 마이크로웨이브 신호 소스를 사용하여 수신기 입력을 설정하는 동시에 신호 발생기 스펙트럼 순도와 소스 관련 위상 잡음을 제어합니다. 스펙트럼 순도는 위상과 진폭에서 반송파를 변조할 수 있는 단기 주파수 변동을 포함하여 생성된 신호의 안정성을 설명합니다. 엔지니어는 수신기 테스트에 필요한 반송파 주파수와 전력을 구성하고, 적절한 RF 신호 경로를 통해 자극을 연결하며, 테스트 조건이 변경됨에 따라 수신기 거동을 평가할 수 있습니다. 저잡음 마이크로웨이브 신호의 경우, 소스 손상에 주의하면 자극이 특성화되는 거동을 마스킹하는 것을 방지할 수 있습니다. 이 구성은 안정적인 마이크로웨이브 기준이 수신기 응답을 특성화하는 데 필요한 반복 가능한 6G RF 테스트 및 위상 잡음 측정 워크플로를 지원합니다.

6G 저잡음 수신기 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

저잡음 신호를 이용한 6G 수신기 테스트 방법 블록도

6G 저잡음 수신기 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?