Wie man 6G-Empfänger mit rauscharmen Signalen testet

Professioneller analoger Signalgenerator
+ Professioneller Analogsignalgenerator

Saubere Signale für 6G-Empfängertests erzeugen

Für die Prüfung von 6G-Empfängern mit rauscharmen Mikrowellensignalen ist ein kontrollierter HF-Stimulus mit bekannter Frequenz, Leistung und spektralen Eigenschaften erforderlich. Ingenieure konfigurieren den benötigten Mikrowellenträger, legen den gewünschten Signalpegel am Empfängereingang fest und berücksichtigen das Phasenrauschen der Quelle sowie andere unerwünschte spektrale Komponenten. Dies bietet eine kontrollierte Referenz zur Bewertung des Empfängerverhaltens und reduziert gleichzeitig das Risiko, dass Störungen der Quelle die Messung beeinträchtigen.

Ein typischer 6G-HF-Workflow verbindet die rauscharme Mikrowellenquelle über den geeigneten HF-Pfad und die Signalaufbereitung mit dem Empfänger. Ingenieure legen die Trägerfrequenz und die Eingangsleistung fest und wiederholen die Messungen bei veränderten Anregungsbedingungen. Die Aufrechterhaltung der spektralen Reinheit der Quelle und die Kontrolle des Restphasenrauschens tragen dazu bei, das Empfängerverhalten von quellenbedingten Effekten zu trennen und wiederholbare Tests über verschiedene Frequenzen, Leistungen, Signalpegel und Betriebsbedingungen hinweg zu ermöglichen.

6G-Rauscharmer Empfänger-Testlösung

Für die Prüfung eines 6G-Empfängers wird ein Mikrowellensignal mit kontrollierter Frequenz, Amplitude und spektraler Reinheit unter allen Messbedingungen benötigt. Die Lösung verwendet eine präzise Mikrowellensignalquelle, um den Empfängereingang zu definieren und gleichzeitig die spektrale Reinheit des Signalgenerators sowie das quellenbedingte Phasenrauschen zu kontrollieren. Die spektrale Reinheit beschreibt die Stabilität des erzeugten Signals, einschließlich kurzfristiger Frequenzschwankungen, die den Träger in Phase und Amplitude modulieren können. Ingenieure können die für den Empfängertest benötigte Trägerfrequenz und -leistung konfigurieren, das Signal über den entsprechenden HF-Signalpfad anschließen und das Empfängerverhalten unter verschiedenen Testbedingungen auswerten. Bei rauscharmen Mikrowellensignalen trägt die Berücksichtigung von Quellbeeinträchtigungen dazu bei, dass das Signal das zu charakterisierende Verhalten nicht überdeckt. Diese Konfiguration unterstützt reproduzierbare Arbeitsabläufe für 6G-HF-Tests und Phasenrauschmessungen, bei denen eine stabile Mikrowellenreferenz zur Charakterisierung der Empfängerantwort erforderlich ist.

Siehe Blockdiagramm der 6G-Niederrausch-Empfänger-Testlösung

Blockdiagramm zum Testen von 6G-Empfängern mit rauscharmen Signalen

Entdecken Sie Produkte für unsere 6G-Testlösung für rauscharme Empfänger.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den 6G-Rauscharmer-Empfängertest

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?