低ノイズ信号で6G受信機をテストする方法

プロ向けアナログ信号発生器
+ Pro アナログ信号発生器

6G受信機テストに向けたクリーンな信号の生成

6Gレシーバーの特性評価には、信号ソースの不完全性とレシーバーの動作を区別できる、十分に低い位相雑音と不要なスペクトル成分を備えた制御された高周波(RF)刺激が必要です。エンジニアは、測定に影響を与える可能性のあるノイズやスプリアス信号を考慮しながら、キャリア周波数と入力パワーを設定します。信号ジェネレータの本来の範囲を超えるミリ波(mmWave)周波数の場合、周波数エクステンダによって必要なテスト周波数が生成されます。ただし、周波数拡張だけでは、被試験デバイス(DUT)に供給される信号の品質は確立されません。ソースおよび拡張パスによって、ノイズや不要なスペクトル成分が加わる可能性があります。そのため、エンジニアは、さまざまな動作条件下でのレシーバーの応答を解釈する前に、接続や信号パスの損失の影響を含めて、レシーバー入力で刺激を評価します。

典型的な構成では、低ノイズのマイクロ波信号ジェネレータ、必要に応じて互換性のある周波数エクステンダ、およびレシーバーへの適切なRFまたは導波管接続を組み合わせます。エンジニアは、必要な周波数とパワーを設定し、供給された信号レベルを確認し、測定結果を評価する際にソースの位相雑音とスペクトル純度を考慮します。次に、テスト間で信号生成パスを一定に保ちながら、刺激条件を変化させてレシーバーの応答を観察します。予期せぬ応答が現れた場合、エンジニアは、レシーバーのせいにし忘れる前に、ソース関連の不完全性が寄与している可能性があるかどうかを調べます。このアプローチは、印加された刺激の品質とDUTの動作を分離することにより、再現性のある6Gレシーバーテストをサポートします。中心的な課題は、単に高周波に到達することではなく、レシーバーの特性評価全体を通じて、制御されたスペクトル的に純粋なテスト条件を維持することです。

6G低雑音受信機テストソリューション

信頼性の高い6Gレシーバーの特性評価には、十分に低い位相雑音と不要なスペクトル成分を備えた、制御された高周波刺激が必要です。Keysight Pro XG7アナログ信号ジェネレータは、テスト条件を確立するために使用されるマイクロ波信号を供給します。必要なキャリア周波数が本来の範囲を超える場合、互換性のある周波数エクステンダがその入力をターゲットのミリ波(mmWave)帯に変換します。適切なRFおよび導波管接続によって、信号が被試験レシーバーに伝送されます。エンジニアは、キャリア周波数とパワーを設定し、信号パスの損失を考慮し、レシーバーの測定に影響を与える可能性のあるソース関連の不完全性を評価します。その後、テスト間で一貫した信号生成構成を維持しながら、レシーバーの応答を監視しながら刺激条件を変化させることができます。このソリューションでは、単なる周波数拡張としてではなく、スペクトルの純度と測定の再現性が重視されます。その目的は、エンジニアがレシーバーの動作を、刺激パスによって導入されたノイズや不要なコンポーネントから区別できるようにすることです。

6G低ノイズ受信機テストソリューションのブロック図を見る

低雑音信号を用いた6G受信機のテスト方法(ブロック図)

当社の6G低ノイズ受信機テストソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?