機能試験用のAMおよびFM刺激信号の生成方法

高性能な卓上型波形・関数発生器
+ Expert ベンチトップ任意波形/ファンクション・ジェネレータ

機能検証のための変調信号を作成する

振幅変調 (AM) と周波数変調 (FM) は、設計検証および機能テスト向けに、現実的で再現性のある刺激信号を提供します。最新の波形/ファンクション・ジェネレーターを使用することで、エンジニアは制御された条件下でDUTの動作を検証するAMおよびFM波形を作成でき、変化する信号特性、動作シナリオ、および予想される入力変動に対して回路がどのように応答するかを容易に観察できます。

デュアルチャネル波形/ファンクション・ジェネレーターは、アナログ、デジタル、およびミックスド・シグナル・テスト環境向けに変調された刺激信号を生成し、補完的な測定器がDUTの応答を観測します。これにより、より専門的な検証、統合、および特性評価の段階に進む前に、信号動作の確認、設計上の問題のデバッグ、回路感度の評価、機能性能の確認といった実用的なベンチワークフローがサポートされます。

機能テスト用刺激信号

AMおよびFM刺激信号は、機能検証、デバッグ、応答テスト、および初期段階の設計検証中に、エンジニアが制御された変調条件下でDUTの動作を評価するのに役立ちます。現実的で再現性のあるベンチ刺激を使用することで、エンジニアは信号経路を検証し、回路応答を観測し、アナログ、デジタル、およびミックスド・シグナル設計全体の性能を評価できます。このアプローチは、より高度な特性評価、統合、およびシステムレベルの検証に進む前に、動作挙動のシミュレーション、設計感度の調査、機能動作の確認のために柔軟な波形生成が必要とされるラボ環境に最適です。キーサイト Expert ベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレーターは、実用的なベンチテストセットアップ向けに多用途な波形生成でこのワークフローをサポートします。

機能テスト刺激ソリューションのブロック図を参照

機能テスト用刺激信号

当社の機能テスト刺激ソリューション向け製品を探索

リソースのご紹介

機能テスト刺激生成に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?