Wie man AM- und FM-Stimulussignale für Funktionstests erzeugt

Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Modulierte Signale zur funktionalen Validierung erzeugen

Amplitudenmodulation (AM) und Frequenzmodulation (FM) liefern realistische, reproduzierbare Testsignale für die Designverifizierung und Funktionsprüfung. Mit einem modernen Wellenform- und Funktionsgenerator können Ingenieure AM- und FM-Wellenformen erzeugen, die das Verhalten des Prüflings unter kontrollierten Bedingungen untersuchen. Dadurch lässt sich leichter beobachten, wie Schaltungen auf veränderte Signalcharakteristika, Betriebsszenarien und erwartete Eingangsschwankungen reagieren.

Ein zweikanaliger Wellenform- und Funktionsgenerator erzeugt modulierte Stimulus-Signale für analoge, digitale und Mixed-Signal-Testumgebungen, während komplementäre Messinstrumente die DUT-Antwort überwachen. Dies unterstützt praktische Bench-Workflows zur Überprüfung des Signalverhaltens, zum Debuggen von Designproblemen, zur Auswertung der Schaltungsempfindlichkeit und zur Bestätigung der funktionalen Leistung, bevor zu spezialisierteren Validierungs-, Integrations- und Charakterisierungsphasen übergegangen wird.

Stimuluslösung für Funktionstests

AM- und FM-Stimulussignale unterstützen Ingenieure bei der Bewertung des Prüflingsverhaltens unter kontrollierten Modulationsbedingungen während der Funktionsvalidierung, des Debuggings, der Reaktionstests und der frühen Designverifizierung. Mithilfe realistischer, reproduzierbarer Testsignale können Ingenieure Signalwege testen, das Schaltungsverhalten beobachten und die Leistung analoger, digitaler und Mixed-Signal-Designs bewerten. Dieser Ansatz eignet sich besonders für Laborumgebungen, in denen eine flexible Wellenformerzeugung erforderlich ist, um das Betriebsverhalten zu simulieren, die Designempfindlichkeit zu untersuchen und die Funktionsfähigkeit zu bestätigen, bevor mit weiterführenden Charakterisierungs-, Integrations- und Systemvalidierungsverfahren fortgefahren wird. Keysight Expert Tischgeräte mit Wellenform- und Funktionsgeneratoren unterstützen diesen Arbeitsablauf durch vielseitige Wellenformerzeugung für praktische Testaufbauten.

Siehe Blockdiagramm der Stimuluslösung für Funktionstests.

Stimuluslösung für Funktionstests

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Stimulusbildung bei Funktionstests.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Generierung von Stimuli für Funktionstests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?