기능 테스트용 AM 및 FM 자극 신호 생성 방법

전문용 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기

기능 검증을 위한 변조 신호 생성

진폭 변조(AM) 및 주파수 변조(FM)는 설계 검증 및 기능 테스트를 위한 사실적이고 반복 가능한 자극 신호를 제공합니다. 최신 파형 및 함수 발생기를 사용하면 엔지니어는 제어된 조건에서 DUT 동작을 테스트하는 AM 및 FM 파형을 생성할 수 있으며, 이를 통해 회로가 변화하는 신호 특성, 작동 시나리오 및 예상 입력 변화에 어떻게 반응하는지 더 쉽게 관찰할 수 있습니다.

듀얼 채널 파형 및 함수 발생기는 아날로그, 디지털 및 혼합 신호 테스트 환경을 위한 변조된 자극 신호를 생성하며, 보완적인 측정 장비는 DUT 응답을 관찰합니다. 이는 더 전문화된 검증, 통합 및 특성화 단계로 진행하기 전에 신호 동작 확인, 설계 문제 디버깅, 회로 감도 평가 및 기능 성능 확인을 위한 실용적인 벤치 워크플로우를 지원합니다.

기능 테스트 자극 신호 솔루션

AM 및 FM 자극 신호는 엔지니어가 기능 검증, 디버깅, 응답 테스트 및 초기 설계 검증 중에 제어된 변조 조건에서 DUT 동작을 평가하는 데 도움이 됩니다. 사실적이고 반복 가능한 벤치 자극을 사용하여 엔지니어는 신호 경로를 테스트하고, 회로 응답을 관찰하며, 아날로그, 디지털 및 혼합 신호 설계 전반의 성능을 평가할 수 있습니다. 이 접근 방식은 작동 동작을 시뮬레이션하고, 설계 감도를 조사하며, 더 고급 특성화, 통합 및 시스템 수준 검증으로 진행하기 전에 기능 작동을 확인하기 위해 유연한 파형 생성이 필요한 실험실 환경에 매우 적합합니다. 키사이트 Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 실용적인 벤치 테스트 설정을 위한 다목적 파형 생성으로 이러한 워크플로우를 지원합니다.

기능 테스트 자극 솔루션의 블록 다이어그램 보기

기능 테스트 자극 신호 솔루션

당사의 기능 테스트 자극 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

기능 테스트 자극 생성용 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?