高速RF合格・不合格試験の実施方法

必須の信号アナライザ
+ Essential シグナル・アナライザ

規定の制限に対するRF信号の評価

RFの合否テストでは、信号の周波数とパワーを測定し、両方の結果を規定の許容限界と比較する必要があります。周波数とパワーの上限および下限を設定することで、測定された信号が要求される動作範囲内に収まるかどうかを識別する測定ウィンドウが作成されます。

スペクトラム・アナライザは信号スペクトラムを測定し、周波数とパワーの評価のために自動的にピークを特定します。エンジニアは中心周波数、ウィンドウ幅、およびパワーの上限と下限を定義し、各測定値が指定された許容ウィンドウ内に収まるかどうかを判断できます。

高速RF合否判定テストソリューションの実行

RFの合否テストを実行するには、信号の周波数とパワーを測定し、両方の値を事前定義された上限および下限と比較する必要があります。Keysight Essentialシグナル・アナライザは、ウィンドウ・リミット機能を使用して周波数およびパワーの許容領域を定義し、評価対象のピーク信号を自動的に特定します。アナライザは、測定された周波数とパワーの両方が設定されたウィンドウの基準を満たしている場合にのみ「合格」と判定し、周波数範囲やパワー限界の外にある信号は「不合格」として識別されます。エンジニアは、ウィンドウの中心、ウィンドウ幅、ならびにパワーの上限と下限を設定でき、測定の不合格を示すオプショナルな音声アラートを使用することもできます。

高速RF合否テスト実行ソリューションのブロック図を見る

高速RF合否試験の実施方法 ブロック図

高速RF合否テスト実行ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

高速RF合否テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?