発振器の位相ノイズの測定方法

必須の信号アナライザ
+ Essential シグナル・アナライザ

発振器の安定性の特性評価

位相雑音は、信号純度、変調品質、隣接チャネル干渉、およびシステム全体のパフォーマンスに直接影響するため、発振器、シンセサイザ、その他のRFソースを評価する上で重要なパラメータです。エンジニアは、近傍の位相雑音挙動だけでなく、受信感度の制限、送信品質の劣化、または望ましくないスプリアス発射を引き起こす可能性のある遠端オフセット性能やディスクリートスプリアスも把握する必要があります。RF設計の要求が高度化するにつれて、ソースの挙動を理解し、実際の動作条件下で信頼性の高いパフォーマンスを確保するためには、正確な位相雑音解析が不可欠となります。

構造化された位相雑音測定ワークフローにより、エンジニアはオフセット周波数全体の片側位相雑音の評価、アナライザ設定の最適化、および得られたデータの信頼性向上の作業を効率的に行うことができます。再現性の高い測定手法を適用し、感度と精度のための主要な設定を調整することで、チームはより一貫性のある結果を生成し、パフォーマンスを制限する雑音要因をより的確に特定できるようになります。このアプローチは、設計デバッグ、部品の特性評価、および機能テストの段階でRFソースを検証する際に特に有用であり、信頼性の高い位相雑音データが迅速なトラブルシューティングとより的確な設計上の意思決定をサポートします。

発振器の位相ノイズ対策

発振器の位相雑音の特性評価には、信号純度やRFソース全体のパフォーマンスに影響を与える可能性のあるディスクリートスプリアスを特定しながら、近傍および遠端オフセットの両方の雑音を測定することが求められます。Keysight Essential シグナル・アナライザは、汎用的な信号解析と実用的な位相雑音測定機能を組み合わせることでこのワークフローをサポートし、幅広い動作条件下における発振器の挙動の評価をエンジニア支援します。減衰やノイズフロア低減機能などの設定を最適化することで、ユーザーは感度の向上、測定信頼性の増大、および再現性の高い結果の達成を実現でき、発振器のパフォーマンス検証、ノイズ関連のトラブルシューティング、および一貫性を高めたRF設計・テストワークフローのサポートが容易になります。

発振器位相雑音ソリューションのブロック図を見る

発振器位相雑音ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

発振器位相雑音に関する追加リソースを見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?