So führen Sie schnelle HF-Gut/Schlecht-Tests durch

Essential Signalanalysator
+ Essential Signalanalysator

HF-Signale anhand definierter Grenzwerte auswerten

Die Prüfung von Hochfrequenzsignalen (HF) erfordert die Messung von Signalfrequenz und -leistung sowie den Vergleich beider Ergebnisse mit definierten Akzeptanzgrenzen. Durch die Festlegung von oberen und unteren Grenzwerten für Frequenz und Leistung wird ein Messfenster definiert, das Aufschluss darüber gibt, ob das gemessene Signal innerhalb des erforderlichen Betriebsbereichs liegt.

Ein Spektrumanalysator misst das Signalspektrum und ermittelt automatisch den Peak zur Frequenz- und Leistungsanalyse. Ingenieure können die Mittenfrequenz, die Fensterbreite sowie die oberen und unteren Leistungsgrenzen festlegen und anschließend bestimmen, ob jede Messung innerhalb des vorgegebenen Akzeptanzbereichs liegt.

Schnelle Lösung für HF-Pass/Fail-Tests

Für die Durchführung von HF-Gut/Schlecht-Tests müssen Frequenz und Leistung eines Signals gemessen und beide Werte mit vordefinierten oberen und unteren Grenzwerten verglichen werden. Keysight Essential Signalanalysatoren nutzen die Fensterbegrenzungsfunktion, um einen Frequenz- und Leistungsbereich zu definieren und das Spitzensignal automatisch zur Auswertung zu lokalisieren. Der Analysator wertet die Messung nur dann als bestanden, wenn sowohl die gemessene Frequenz als auch die Leistung die konfigurierten Fensterkriterien erfüllen; Signale außerhalb des Frequenzbereichs oder der Leistungsgrenzen werden als Fehler gewertet. Ingenieure können die Fenstermitte, die Fensterbreite sowie die oberen und unteren Leistungsgrenzen konfigurieren; optional kann ein akustisches Signal bei einer fehlgeschlagenen Messung ausgegeben werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Durchführung schneller HF-Pass/Fail-Tests

Blockdiagramm zur Durchführung eines schnellen HF-Pass/Fail-Tests

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für schnelle HF-Pass/Fail-Tests.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?