電解コンデンサの極性誤りを検出する方法

回路内試験システム
+ インサーキットテストシステム

実装不良を引き起こす前に逆極性を特定する

電解コンデンサの極性確認では、制御された条件下で端子とコンデンサ本体間の抵抗差を測定する必要があります。このテストは、非通電状態で測定を行い、直列抵抗、並列漏れ抵抗、モデル化されたダイオード動作などの等価回路要素の影響を受ける抵抗経路を評価することに基づいています。逆電圧条件によって測定可能な漏れ電流が発生するため、これを利用して極性の向きを判別します。

テストセットアップでは、システムバスをコンデンサの端子と本体に接続し、定義されたノード間の抵抗測定を可能にします。極性が正しい場合は、期待される制限内で安定した抵抗値が観測されます。極性が逆の場合は、漏れ電流の挙動が大きく変化し、異常なまたは負の抵抗読み取り値が生成されます。この方法は、部品のばらつきやサプライヤーの違いに関係なく、確実な極性検出を可能にします。

コンデンサの極性検出ソリューション

このテストでは、制御された刺激を印加し、コンデンサノード間の抵抗を測定して極性の向きを検出する必要があります。このソリューションは、複数のバスをコンデンサの端子と本体に接続するインサーキットテストシステムを使用して、漏れ電流の挙動と抵抗差を評価します。 このシステムにより、自動テスト生成、追加テストポイントの統合、およびコンデンサの値と極性の複合検証が可能になります。等価回路モデリングと逆電圧挙動を活用することにより、測定可能な抵抗の変化を通じて、正しい極性と正しくない極性を区別します。プログラマブルなテストリソース、柔軟なノード構成、再現可能な測定条件などの機能により、検出精度と製造テストカバレッジが向上します。

コンデンサ極性検出ソリューションのブロック図を見る

E9903G 4モジュールICTシステム

コンデンサ極性検出ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?