Wie man Polaritätsfehler bei Elektrolytkondensatoren erkennt

In-Circuit-Testsystem
+ In-Circuit-Testsystem

Verpolung erkennen, bevor sie zu Montagefehlern führt.

Zur Überprüfung der Polarität von Elektrolytkondensatoren ist die Messung der Widerstandsdifferenzen zwischen den Anschlüssen und dem Kondensatorkörper unter kontrollierten Bedingungen erforderlich. Der Test basiert auf einer Messung ohne Spannungsversorgung und der Auswertung der Widerstandspfade, die durch Ersatzschaltelemente wie Serienwiderstand, Parallelwiderstand und das modellierte Diodenverhalten beeinflusst werden. Durch Anlegen einer Sperrspannung wird ein messbarer Leckstrom erzeugt, der zur Bestimmung der Polarität dient.

Der Testaufbau verbindet die Systembusse mit den Anschlüssen und dem Gehäuse des Kondensators und ermöglicht so die Widerstandsmessung zwischen definierten Knotenpunkten. Bei korrekter Polarität wird ein stabiler Widerstandswert innerhalb der erwarteten Grenzen gemessen. Bei umgekehrter Polarität ändert sich das Verhalten des Leckstroms deutlich, was zu anormalen oder negativen Widerstandsmesswerten führt. Dieses Verfahren ermöglicht eine zuverlässige Polaritätserkennung trotz Bauteilabweichungen und Unterschieden zwischen verschiedenen Herstellern.

Lösung zur Erkennung der Kondensatorpolarität

Der Test erfordert die Anwendung eines kontrollierten Stimulus und die Messung des Widerstands zwischen den Kondensatoranschlüssen, um die Polarität zu ermitteln. Die Lösung nutzt ein In-Circuit-Testsystem, das mehrere Sammelschienen mit den Kondensatoranschlüssen und dem Kondensatorgehäuse verbindet, um das Leckstromverhalten und Widerstandsunterschiede zu analysieren. Das System ermöglicht die automatisierte Testgenerierung, die Integration zusätzlicher Testpunkte sowie die kombinierte Überprüfung von Kondensatorwert und Polarität. Durch die Nutzung von Ersatzschaltbildmodellen und des Verhaltens bei umgekehrter Spannung unterscheidet es korrekte und falsche Polarität anhand messbarer Widerstandsänderungen. Funktionen wie programmierbare Testressourcen, flexible Knotenkonfiguration und reproduzierbare Messbedingungen verbessern die Erkennungsgenauigkeit und die Testabdeckung in der Fertigung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Kondensatorpolaritätserkennung

E9903G 4-Modul-IKT-System

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Kondensatorpolaritätserkennung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?