Como detectar erros de polaridade em capacitores eletrolíticos

Sistema de teste em circuito
+ Sistema de teste em circuito

Identifique a polaridade invertida antes que ela cause defeitos na montagem

A verificação da polaridade de um capacitor eletrolítico requer a medição das diferenças de resistência entre os terminais e o corpo do capacitor em condições controladas. O teste consiste na aplicação de uma medição sem alimentação e na avaliação dos caminhos de resistência influenciados por elementos do circuito equivalente, tais como resistência em série, resistência de fuga em paralelo e comportamento modelado do diodo. Uma condição de tensão reversa permite a medição da corrente de fuga, que é utilizada para distinguir a orientação da polaridade.

A configuração do teste conecta os barramentos do sistema aos terminais e ao corpo do capacitor, permitindo a medição da resistência entre nós definidos. Quando a polaridade está correta, observa-se um valor de resistência estável dentro dos limites esperados. Quando a polaridade é invertida, o comportamento da corrente de fuga muda significativamente, produzindo leituras de resistência anormais ou negativas. Esse método permite a detecção confiável da polaridade, apesar das variações nos componentes e das diferenças entre fornecedores.

Solução para detecção da polaridade de capacitores

O teste requer a aplicação de um estímulo controlado e a medição da resistência entre os nós do capacitor para detectar a orientação da polaridade. A solução utiliza um sistema de teste em circuito que conecta vários barramentos aos terminais e ao corpo do capacitor para avaliar o comportamento da corrente de fuga e as diferenças de resistência. O sistema permite a geração automatizada de testes, a integração de pontos de teste adicionais e a verificação combinada do valor e da polaridade do capacitor. Ao aproveitar a modelagem de circuito equivalente e o comportamento da tensão reversa, ele distingue a polaridade correta da incorreta por meio de variações mensuráveis na resistência. Recursos como recursos de teste programáveis, configuração flexível de nós e condições de medição repetíveis melhoram a precisão da detecção e a cobertura dos testes de fabricação.

Veja o diagrama de blocos da solução para detecção da polaridade do capacitor

Sistema de TIC E9903G de 4 módulos

Conheça os produtos da nossa solução de detecção de polaridade de capacitores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?