Cómo detectar errores de polaridad en los condensadores electrolíticos

Sistema de pruebas en circuito
+ Sistema de pruebas en circuito

Detecta la polaridad invertida antes de que provoque defectos de montaje

La verificación de la polaridad de un condensador electrolítico requiere medir las diferencias de resistencia entre los terminales y el cuerpo del condensador en condiciones controladas. La prueba se basa en realizar una medición sin alimentación y evaluar las rutas de resistencia influenciadas por elementos del circuito equivalente, tales como la resistencia en serie, la resistencia de fuga en paralelo y el comportamiento modelado de los diodos. Una condición de tensión inversa permite medir la corriente de fuga, que se utiliza para distinguir la orientación de la polaridad.

La configuración de la prueba conecta los buses del sistema a los terminales y al cuerpo del condensador, lo que permite medir la resistencia entre nodos definidos. Cuando la polaridad es correcta, se observa un valor de resistencia estable dentro de los límites esperados. Cuando se invierte la polaridad, el comportamiento de la corriente de fuga cambia significativamente, lo que da lugar a lecturas de resistencia anómalas o negativas. Este método permite una detección fiable de la polaridad a pesar de las variaciones en los componentes y las diferencias entre proveedores.

Solución para la detección de la polaridad de los condensadores

La prueba requiere aplicar un estímulo controlado y medir la resistencia entre los nodos del condensador para detectar la orientación de la polaridad. La solución utiliza un sistema de prueba en circuito que conecta varios buses a los terminales y al cuerpo del condensador para evaluar el comportamiento de la corriente de fuga y las diferencias de resistencia. El sistema permite la generación automatizada de pruebas, la integración de puntos de prueba adicionales y la verificación combinada del valor y la polaridad del condensador. Aprovechando el modelado de circuitos equivalentes y el comportamiento bajo tensión inversa, distingue entre la polaridad correcta y la incorrecta a través de cambios medibles en la resistencia. Características como los recursos de prueba programables, la configuración flexible de los nodos y las condiciones de medición repetibles mejoran la precisión de la detección y la cobertura de las pruebas de fabricación.

Ver el diagrama de bloques de la solución para la detección de la polaridad de los condensadores

Sistema TIC E9903G de 4 módulos

Descubre los productos de nuestra solución de detección de polaridad de condensadores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?