マイクロコントローラとFPGAのデバッグ方法

必須の卓上型波形・関数発生器
+ Essential ベンチトップ 波形/ファンクションジェネレーター

任意デバッグ刺激の生成

マイクロコントローラおよびFPGA (フィールドプログラマブルゲートアレイ) のデバッグでは、固定された方形波や単純なクロック出力以上のものが必要となることがよくあります。任意波形機能は、インターフェースの挙動、制御ラインのアクティビティ、または開発中に観測された異常なエッジケースに一致するカスタムパルスパターン、タイミングオフセット、電圧遷移、および繰り返し信号セグメントを作成するために使用されます。

波形ジェネレータは、これらのカスタム入力を被測定デバイスに印加し、オシロスコープまたはロジックアナライザが結果の応答を捕捉します。デュアルチャネル動作は、関連する信号を同期させ、タイミング関係を比較し、デジタルおよびミックスドシグナル動作のデバッグ中に同期トリガおよび刺激パターンを印加できます。

組み込みデバッグ波形ソリューション

マイクロコントローラおよびFPGAの挙動のデバッグには、非理想的なタイミング、カスタム遷移、繰り返しセグメント、およびエッジケースパターンを再現できる制御可能な刺激ソースが必要です。キーサイトのEssentialベンチトップ波形/ファンクションジェネレータは、調査対象の信号条件に合わせて編集、再生、および同期できる任意波形を生成することで、このワークフローをサポートします。2つの関連する信号を同時に刺激する必要がある場合に、デュアルチャネル同期出力が役立ち、任意波形機能により、ベンチデバッグ中に固定機能パターンを超えて進むことが容易になります。これにより、再現可能なテスト条件下でのデジタル挙動、タイミング関係、インターフェース応答、およびイベント駆動型信号処理の実用的な検証がサポートされます。

マイクロコントローラおよびFPGAデバッグソリューションのブロック図を参照

マイクロコントローラおよびFPGAデバッグソリューションのブロック図

当社の組み込みデバッグ波形ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

組み込みデバッグに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?