Cómo depurar microcontroladores y FPGA

Generador de funciones y formas de onda Essential
+ Generador de funciones y formas de onda Essential

Crear un estímulo de depuración arbitrario

La depuración de microcontroladores y matrices de puertas programables en campo (FPGA) suele requerir algo más que ondas cuadradas fijas o simples salidas de reloj. La capacidad de generar formas de onda arbitrarias se utiliza para crear patrones de impulsos personalizados, desplazamientos temporales, transiciones de tensión y segmentos de señal repetidos que se ajusten al comportamiento de la interfaz, a la actividad de las líneas de control o a los casos extremos anómalos observados durante el desarrollo.

Un generador de formas de onda aplica esas entradas personalizadas al dispositivo sometido a prueba, mientras que un osciloscopio o un analizador lógico captura la respuesta resultante. El funcionamiento en dos canales permite alinear señales relacionadas, comparar relaciones temporales o aplicar patrones sincronizados de disparo y estímulo durante la depuración del comportamiento de sistemas digitales y de señal mixta.

Solución de depuración de formas de onda para sistemas embebidos

La depuración del comportamiento de microcontroladores y FPGA requiere una fuente de estímulos controlable que pueda reproducir sincronizaciones no ideales, transiciones personalizadas, segmentos repetidos y patrones de casos extremos. Los generadores de formas de onda y de funciones Essential de Keysight facilitan este flujo de trabajo al generar formas de onda arbitrarias que se pueden editar, reproducir y alinear para que coincidan con las condiciones de la señal que se está analizando. La salida sincronizada de doble canal resulta útil cuando es necesario estimular conjuntamente dos señales relacionadas, y la capacidad de generar formas de onda arbitrarias facilita ir más allá de los patrones de función fija durante la depuración en banco de pruebas. Esto permite la validación práctica del comportamiento digital, las relaciones de temporización, la respuesta de las interfaces y el manejo de señales impulsadas por eventos en condiciones de prueba repetibles.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de depuración con microcontrolador y FPGA

Diagrama de bloques de la solución de depuración para microcontroladores y FPGA

Descubre los productos de nuestra solución de depuración de formas de onda para sistemas embebidos

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la depuración de sistemas embebidos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?