마이크로컨트롤러 및 FPGA 디버깅 방법

필수적인 탁상용 파형 및 함수 발생기
+ Essential 벤치탑 파형 및 함수 발생기

임의 디버그 자극 생성

마이크로컨트롤러 및 FPGA(Field-Programmable Gate Array) 디버깅은 종종 고정된 구형파 또는 단순한 클럭 출력 이상의 것을 필요로 합니다. 임의 파형 기능은 인터페이스 동작, 제어 라인 활동 또는 개발 중에 관찰된 비정상적인 엣지 케이스와 일치하는 사용자 정의 펄스 패턴, 타이밍 오프셋, 전압 전환 및 반복되는 신호 세그먼트를 생성하는 데 사용됩니다.

파형 발생기는 이러한 사용자 정의 입력을 테스트 중인 장치에 적용하고, 오실로스코프 또는 로직 분석기는 결과 응답을 캡처합니다. 듀얼 채널 작동은 디지털 및 혼합 신호 동작 디버깅 중에 관련 신호를 정렬하고, 타이밍 관계를 비교하거나, 동기화된 트리거 및 자극 패턴을 적용할 수 있습니다.

임베디드 디버그 파형 솔루션

마이크로컨트롤러 및 FPGA 동작을 디버깅하려면 비이상적인 타이밍, 사용자 정의 전환, 반복되는 세그먼트 및 엣지 케이스 패턴을 재현할 수 있는 제어 가능한 자극 소스가 필요합니다. 키사이트 Essential 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 조사 중인 신호 조건과 일치하도록 편집, 재생 및 정렬할 수 있는 임의 파형을 생성하여 이 워크플로우를 지원합니다. 두 개의 관련 신호를 함께 자극해야 할 때 듀얼 채널 동기화 출력이 도움이 되며, 임의 파형 기능은 벤치 디버깅 중에 고정 기능 패턴을 넘어설 수 있도록 더 쉽게 만듭니다. 이는 반복 가능한 테스트 조건에서 디지털 동작, 타이밍 관계, 인터페이스 응답 및 이벤트 기반 신호 처리의 실질적인 검증을 지원합니다.

마이크로컨트롤러 및 FPGA 디버그 솔루션의 블록 다이어그램 보기

마이크로컨트롤러 및 FPGA 디버깅 솔루션의 블록 다이어그램

임베디드 디버그 파형 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

임베디드 디버그 관련 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?