Fehlerbehebung bei Mikrocontrollern und FPGAs

Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator

Beliebige Debug-Stimuli erstellen

Die Fehlerbehebung bei Mikrocontrollern und Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) erfordert oft mehr als feste Rechteckwellen oder einfache Taktausgänge. Die Arbiträrwellenform-Funktion wird verwendet, um benutzerdefinierte Impulsmuster, Zeitversätze, Spannungsübergänge und wiederholte Signalsegmente zu erzeugen, die dem Schnittstellenverhalten, der Steuerleitungsaktivität oder während der Entwicklung beobachteten abnormalen Grenzfälle entsprechen.

Ein Wellenformgenerator legt diese benutzerdefinierten Eingaben an das Prüfobjekt an, während ein Oszilloskop oder Logikanalysator die resultierende Antwort erfasst. Der Zweikanalbetrieb kann verwandte Signale ausrichten, Zeitbeziehungen vergleichen oder synchronisierte Trigger- und Stimulusmuster während der Fehlerbehebung bei digitalem und Mixed-Signal-Verhalten anwenden.

Wellenformlösung für Embedded-Debugging

Die Fehlerbehebung bei Mikrocontroller- und FPGA-Verhalten erfordert eine steuerbare Stimulusquelle, die nicht-ideale Zeitabläufe, benutzerdefinierte Übergänge, wiederholte Segmente und Grenzfallmuster reproduzieren kann. Keysight Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgeneratoren unterstützen diesen Workflow, indem sie beliebige Wellenformen erzeugen, die bearbeitet, wiedergegeben und an die zu untersuchenden Signalbedingungen angepasst werden können. Ein synchronisierter Zweikanalausgang ist hilfreich, wenn zwei verwandte Signale gleichzeitig stimuliert werden müssen, und die Arbiträrwellenform-Funktion erleichtert es, über fest definierte Muster beim Bench-Debugging hinauszugehen. Dies unterstützt die praktische Validierung von digitalem Verhalten, Zeitbeziehungen, Schnittstellenreaktionen und ereignisgesteuerter Signalverarbeitung unter wiederholbaren Testbedingungen.

Blockschaltbild der Mikrocontroller- und FPGA-Debugging-Lösung anzeigen

Blockschaltbild der Mikrocontroller- und FPGA-Debugging-Lösung

Produkte unserer Embedded-Debug-Wellenformlösung erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?