睡眠状態から覚醒状態への急速な電流遷移を捉える方法

モジュラー型ソース・メジャ・ユニット
+ モジュラー・ソース・メジャー・ユニット

高速イベントを逃さず、広範な電流範囲を測定する

低電力集積回路(IC)の動的特性評価には、動作状態の急速な変化を捉えることができる電源供給源、電流測定、および時間領域でのデータ収集が必要です。デバイスに必要な供給電圧を印加しながら供給電流をモニタリングし、汎用非同期送受信機(UART)信号などの外部デジタルイベントをデータ収集のトリガとして使用できます。

この測定では、遷移の前、最中、およびその後の電流波形を取り込むため、スリープ電流、アクティブ状態の電流、および過渡動作を同一の時間軸上で解析できます。低サンプリングレートでは見逃してしまうような短時間の動作を保持するために高速デジタイザによるデータ収集が使用され、シームレスな電流測定レンジングにより、遷移中も広い電流スパンが維持されます。

高速な睡眠状態から活動状態への電流捕捉ソリューション

供給チャンネルをDUTに接続し、デバイスがアクティブ状態に入ったことを示すイベントからデジタル化された電流の取り込みをトリガします。Keysightの高速モジュール式ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、最大15 MSa/sのデジタイザ収集と最小パルス幅10 μsをサポートし、高速ダイナミック測定に必要なサンプリング性能を提供します。シームレスな電流測定レンジングにより、指定された測定タイミングを維持しながら、電流の大幅な変動に追従した測定が可能です。このアプリケーション例では、デバイスがスリープから復帰してデータを送信し、再びスリープ状態に戻る際に、低電力マイクロコントローラの電流波形を捉えるためにUARTトリガが使用されています。

高速スリープ・ツー・アクティブ電流キャプチャソリューションのブロック図を見る

睡眠状態から覚醒状態への急速な電流遷移を捉える方法

高速スリープ・ツー・アクティブ電流キャプチャソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?