Como capturar transições rápidas da corrente do sono para a corrente ativa

Unidade modular de medição de corrente
+ Unidade modular de medição de corrente

Meça uma ampla faixa de corrente sem perder eventos rápidos

A caracterização dinâmica de um circuito integrado (CI) de baixa potência requer uma fonte de alimentação, medição de corrente e aquisição no domínio do tempo capazes de capturar mudanças rápidas no estado operacional. O dispositivo é polarizado na tensão de alimentação necessária enquanto a corrente de alimentação é monitorada, e um evento digital externo, como um sinal de Receptor-Transmissor Assíncrono Universal (UART), pode ser usado como gatilho para a aquisição.

A medição captura a forma de onda da corrente antes, durante e após a transição, de modo que a corrente em modo de espera, a corrente no estado ativo e o comportamento transitório possam ser analisados na mesma base de tempo. A aquisição por digitalizador de alta velocidade é utilizada para preservar atividades de curta duração que poderiam ser perdidas em taxas de amostragem mais baixas, enquanto a medição contínua da corrente mantém uma ampla faixa de corrente durante a transição.

Solução rápida para captura de corrente entre os modos de sono e ativo

Conecte o canal de alimentação ao DUT e acione a aquisição digitalizada da corrente a partir do evento que indica que o dispositivo entrou em seu estado ativo. A unidade modular de fonte/medição (SMU) de alta velocidade da Keysight suporta aquisição por digitalizador a até 15 MSa/s e uma largura de pulso mínima de 10 μs, proporcionando a capacidade de amostragem descrita para medições dinâmicas rápidas. A variação contínua da faixa de medição de corrente permite que a medição acompanhe grandes variações na corrente, mantendo o tempo de medição especificado. No exemplo de aplicação, um gatilho UART é usado para capturar a forma de onda de corrente do microcontrolador de baixa potência à medida que o dispositivo sai do modo de suspensão, envia dados e retorna ao modo de suspensão.

Veja o diagrama de blocos da solução rápida de captura de corrente entre os modos de suspensão e ativo

Como capturar transições rápidas da corrente do sono para a corrente ativa

Conheça os produtos da nossa solução de captura rápida de corrente de sono para estado ativo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?