빠른 수면-각성 전류 전이 현상을 포착하는 방법

모듈형 소스-메저 유닛
+ 모듈형 소스 측정 장치

빠른 이벤트를 놓치지 않고 넓은 전류 범위 측정

저전력 집적 회로(IC)의 동적 특성화에는 동작 상태의 급격한 변화를 포착할 수 있는 공급 전원, 전류 측정 및 타임 도메인 수집 기능이 필요합니다. 공급 전류를 모니터링하는 동안 디바이스에 필요한 공급 전압이 바이어스되며, UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 신호와 같은 외부 디지털 이벤트를 수집 트리거로 사용할 수 있습니다.

이 측정은 전환 전, 중, 후의 전류 파형을 캡처하므로 동일한 시간 기준에서 슬립 전류, 활성 상태 전류 및 과도 동작을 분석할 수 있습니다. 고속 디지타이저 수집을 사용하여 낮은 샘플링 속도에서는 놓칠 수 있는 짧은 지속 시간의 활동을 보존하는 동시에, 심리스 전류 측정 레인지 조절 기능을 통해 전환 중에도 넓은 전류 스팬을 유지합니다.

고속 수면-활성 전류 캡처 솔루션

공급 채널을 DUT에 연결하고 디바이스가 활성 상태에 진입했음을 나타내는 이벤트로부터 디지털화된 전류 수집을 트리거합니다. 키사이트 고속 모듈형 소스/측정 유닛(SMU)은 최대 15 MSa/s의 디지타이저 수집과 최소 10 μs의 펄스 폭을 지원하므로 빠른 동적 측정에 설명된 샘플링 기능을 제공합니다. 심리스 전류 측정 레인지 조절 기능을 통해 지정된 측정 타이밍을 유지하면서 전류의 큰 변화를 측정에 반영할 수 있습니다. 애플리케이션 예시에서는 디바이스가 슬립 상태에서 깨어나 데이터를 전송하고 슬립 상태로 돌아갈 때 저전력 마이크로컨트롤러 전류 파형을 캡처하기 위해 UART 트리거를 사용합니다.

빠른 슬립-투-액티브 전류 캡처 솔루션 블록 다이어그램 보기

빠른 수면-각성 전류 전이 현상을 포착하는 방법

빠른 슬립-투-액티브 전류 캡처 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?