Wie man schnelle Übergänge vom Schlaf- zum Aktivmodus erfasst

Modulare Quellenmesseinheit
+ Modulare Quellenmesseinheit

Messen Sie einen breiten Strombereich, ohne schnelle Ereignisse zu verpassen.

Die dynamische Charakterisierung eines stromsparenden integrierten Schaltkreises (IC) erfordert eine Spannungsversorgung, Strommessung und eine Zeitbereichserfassung, die schnelle Änderungen des Betriebszustands erfassen kann. Das Bauelement wird mit der erforderlichen Versorgungsspannung betrieben, während der Versorgungsstrom überwacht wird. Ein externes digitales Ereignis, wie beispielsweise ein UART-Signal (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), kann als Trigger für die Datenerfassung dienen.

Die Messung erfasst den Stromverlauf vor, während und nach dem Übergang, sodass Ruhestrom, Strom im aktiven Zustand und das transiente Verhalten auf derselben Zeitbasis erfasst werden können. Die Hochgeschwindigkeits-Digitalisierung sorgt dafür, dass kurzzeitige Aktivitätsmuster erhalten bleiben, die bei niedrigeren Abtastraten verloren gehen könnten, während die nahtlose Strommessung einen großen Strombereich während des Übergangs gewährleistet.

Schnelle Stromerfassungslösung für den Übergang vom Schlaf- zum Aktivmodus

Verbinden Sie den Versorgungskanal mit dem Prüfling und starten Sie die digitale Strommessung, sobald das Gerät in den aktiven Zustand wechselt. Die modulare Hochgeschwindigkeits-Quellen-/Messeinheit (SMU) von Keysight unterstützt eine Digitalisierung mit bis zu 15 MSa/s und einer minimalen Impulsbreite von 10 µs und bietet damit die beschriebene Abtastfähigkeit für schnelle dynamische Messungen. Die stufenlose Strommessbereichsanpassung ermöglicht es, auch großen Stromänderungen zu folgen und gleichzeitig die vorgegebene Messzeit einzuhalten. Im Anwendungsbeispiel wird ein UART-Trigger verwendet, um den Stromverlauf des stromsparenden Mikrocontrollers zu erfassen, während das Gerät aus dem Schlafmodus erwacht, Daten sendet und wieder in den Schlafmodus wechselt.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur schnellen Stromerfassung vom Schlaf- zum Aktivmodus

Wie man schnelle Übergänge vom Schlaf- zum Aktivmodus erfasst

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur schnellen Aktivierung und Wiederherstellung des normalen Schlafzustands.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?