N1913B 平均パワーパワーメータ

信頼性の高い、高精度な平均パワー測定

キーサイトのPM4クラス平均パワーメータには、N1910Bシリーズ パワーメータが含まれます。これらは、幅広い周波数およびダイナミックレンジにわたって、連続波(CW)信号の信頼性の高い高精度な測定を実現します。汎用性と耐久性に優れた設計により、ラボとフィールドの両方の環境で確実なパフォーマンスを発揮します。リアルタイム測定校正などの高度な機能により、信号の安定性と再現性が提供され、急激な信号変動の影響を最小限に抑えてダイナミックなテスト条件下でも信頼性の高い結果が得られます。RF信号パワーを検知して測定可能な電気信号に変換するには、動作に互換性のあるパワーセンサが必要です。今すぐキーサイト平均パワーメータの見積もりをご依頼いただくか、ご注文ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

広ダイナミックレンジ

-70 dBmから+44 dBmにわたるダイナミックレンジにより、外部アッテネータ、プリアンプ、または複数のセンサを必要とせずに、非常に低い電力レベルから高い電力レベルまで、両方を正確に測定できます。

広範な周波数カバレッジ

最大220 GHzの周波数に対応することで、最大限の柔軟性、互換性、将来性を確保し、5G、車載レーダー、衛星通信などのアプリケーションに最適です。

安定した信頼性の高い性能

低ノイズ回路により安定した動作が可能になり、急激な信号変動の影響を最小限に抑え、多様な信号条件下で正確な測定を実現します。

リアルタイム校正 

自動ゼロ調整機能は、内部オフセットとドリフトを継続的に補正し、手動介入なしで安定したベースライン測定値を保証します。

製品画像
  • Number of channels

    1 to 4, 1 to 3

  • 周波数レンジ

    DC to 220 GHz

  • ダイナミックレンジ

    -70 to +44 dBm

人気の構成

製品を構成する
PM4-class パワー・メータ (シングルチャネル) の画像
PM4-class パワー・メータ、シングルチャネル
モデル
N1913B
チャンネル数
1 to 3
周波数レンジ
DC~220 GHz
ダイナミックレンジ
44
PM4-class パワー・メータ (デュアルチャネル) の画像
PM4-class パワーメータ、デュアルチャネル
モデル
N1914B
チャンネル数
1 to 4
周波数レンジ
DC~220 GHz
ダイナミックレンジ
-70~+44 dBm

よくあるご質問