Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
車載ネットワーク、プロトコル、およびコネクタにおけるデータ通信の最適化
プロトコル間のデータおよびネットワークの整合性と相互運用性
エンドツーエンドの検証と規格準拠による緊急時の安全性の確保
V2X開発、V2X展開、V2X実地試験、V2X認証、シミュレーション、およびラボから実地までの解析
高度なソフトウェア手法を採用し、車両搭載型アンテナのパッシブ試験およびアクティブ試験を効率化する計測ソリューション。
キーサイトの車載通信製品は、最新の車載ネットワークシステムの機能性、性能、および相互運用性を確保するための高性能な設計およびテストソリューションを提供します。車載通信テストソリューションは、車載イーサネット(10M~光)および車載SerDes(MIPI A-PHY、ASA、OGAなど)をカバーしています。これらはどちらも、トランスミッタ、レシーバ、およびチャネル向けの物理層ソリューションを含み、信号品質、相互運用性、およびコンプライアンスを保証します。カメラ、センサー、その他のHPCシステムなどのエッジデバイス間のより高速な通信を可能にします。選定でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
世界的な規制とネットワーク移行が自動車緊急通報システムの進化を推進する中、メーカーはコンプライアンスと認証に関する課題の増大に直面しています。キーサイトは、eCall、NG-eCall、Hybrid eCall、ERA-GLONASS、およびChina eCall(AECS)向けの包括的なテストソリューションを提供し、2G、3G、4G、5Gネットワーク全体で標準ベースの検証、緊急通報の確認、および認証準備を可能にします。セルラーネットワークエミュレーション、GNSSシミュレーション、PSAPエミュレーション、および自動テスト実行を組み合わせることで、キーサイトはOEM、ティア1サプライヤー、モジュールベンダー、およびテストラボがコンプライアンスリスクを低減しながら市場投入までの時間を短縮するのを支援します。
キーサイトのV2Xエミュレーションおよびテストソリューションは、コネクテッドカーおよび自動運転車の開発と展開における重要なイネーブラーです。これらは、RFからアプリケーションまで、さまざまなレイヤーにわたるV2Xモジュールおよびシステムのテストを、制御されたラボ環境で包括的に実行する機能を提供します。これらの機能を提供することで、キーサイトのV2Xエミュレーションおよびテストソリューションは、次世代のコネクテッドカーおよび自動運転車の安全で信頼性が高く、費用対効果の高い開発を加速する上で極めて重要な役割を果たし、最終的にはよりインテリジェントで安全なモビリティ体験への道を開きます。選定でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのフル車両OTAテストソリューションは、RF計測器と高度なOTA(Over-the-Air)アンテナ測定ソフトウェアを、車載グレードの電波暗室に統合することで、フル車両アンテナテストの効率を向上させます。SISOおよびMIMOアンテナの両方で、TRP、TIS、EIRP、EISなどのパッシブおよびアクティブ測定をサポートします。これにより、テスト時間、複雑さ、および必要なチャンバーサイズを削減できます。
キーサイトの車載通信製品は、最新の車載ネットワークシステムの機能性、性能、および相互運用性を確保するための高性能な設計およびテストソリューションを提供します。車載通信テストソリューションは、車載イーサネット(10M~光)および車載SerDes(MIPI A-PHY、ASA、OGAなど)をカバーしています。これらはどちらも、トランスミッタ、レシーバ、およびチャネル向けの物理層ソリューションを含み、信号品質、相互運用性、およびコンプライアンスを保証します。カメラ、センサー、その他のHPCシステムなどのエッジデバイス間のより高速な通信を可能にします。選定でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
世界的な規制とネットワーク移行が自動車緊急通報システムの進化を推進する中、メーカーはコンプライアンスと認証に関する課題の増大に直面しています。キーサイトは、eCall、NG-eCall、Hybrid eCall、ERA-GLONASS、およびChina eCall(AECS)向けの包括的なテストソリューションを提供し、2G、3G、4G、5Gネットワーク全体で標準ベースの検証、緊急通報の確認、および認証準備を可能にします。セルラーネットワークエミュレーション、GNSSシミュレーション、PSAPエミュレーション、および自動テスト実行を組み合わせることで、キーサイトはOEM、ティア1サプライヤー、モジュールベンダー、およびテストラボがコンプライアンスリスクを低減しながら市場投入までの時間を短縮するのを支援します。
キーサイトのV2Xエミュレーションおよびテストソリューションは、コネクテッドカーおよび自動運転車の開発と展開における重要なイネーブラーです。これらは、RFからアプリケーションまで、さまざまなレイヤーにわたるV2Xモジュールおよびシステムのテストを、制御されたラボ環境で包括的に実行する機能を提供します。これらの機能を提供することで、キーサイトのV2Xエミュレーションおよびテストソリューションは、次世代のコネクテッドカーおよび自動運転車の安全で信頼性が高く、費用対効果の高い開発を加速する上で極めて重要な役割を果たし、最終的にはよりインテリジェントで安全なモビリティ体験への道を開きます。選定でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのフル車両OTAテストソリューションは、RF計測器と高度なOTA(Over-the-Air)アンテナ測定ソフトウェアを、車載グレードの電波暗室に統合することで、フル車両アンテナテストの効率を向上させます。SISOおよびMIMOアンテナの両方で、TRP、TIS、EIRP、EISなどのパッシブおよびアクティブ測定をサポートします。これにより、テスト時間、複雑さ、および必要なチャンバーサイズを削減できます。
自動車業界では、ADASセンサーやシステムの増加に伴い複雑性が高まる一方で、車載データ伝送ネットワークの簡素化が図られています。高帯域幅・低遅延ネットワークは、車載イーサネットや標準化された車載 SerDesといった時間依存性が高く複雑な次世代自動車技術に対応する上で極めて重要な役割を担います。一方で、CANやLINといった低速シリアルプロトコルも今後数年間は確実に存在意義を持ち続けるでしょう。キーサイトはこれら全ての技術、そしてそれ以上の技術に対応します。
オートモーティブ
車載イーサネットハーネスアセンブリ、ケーブル、およびコネクタを検証する。
オートモーティブ
車載SerDesハーネス、コネクタ、およびケーブルの適合性を検証する。
オートモーティブ
UuおよびPC5インターフェースのRF、プロトコル、機能性能を検証します。
オートモーティブ
eCall/ERA-GLONASSモジュールの適合性を検証するために、ワイヤレスネットワークエミュレータを使用します。
オートモーティブ
オシロスコープとデコード・ソフトウェアを使用して、車載プロトコル解析を実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切な車載通信テストソリューションの選択は、検証する必要があるテクノロジーとテストの目的に依存します。車載通信向けには、キーサイトのソリューションは、10Mから光までの車載イーサネット、およびMIPI A-PHY、ASA、OGAなどの車載SerDesテクノロジーをカバーしています。これらのソリューションは、トランスミッタ、レシーバ、およびチャネルのテストに焦点を当て、信号品質、相互運用性、およびコンプライアンスの検証を支援します。
コネクテッドカーアプリケーション向けには、V2X(Vehicle-to-Everything)エミュレーションおよびテストソリューションが、ラボから実地までのV2X開発、展開、実地試験、認証、シミュレーション、および解析をサポートします。eCall / ERA-GLONASSテストは、緊急通報の動作とMSD送信を検証するために必要な車載システム、GNSS、セルラーネットワーク、および公共サービス応答拠点(PSAP)をシミュレートすることで、緊急安全適合性に焦点を当てています。
車載通信システムには、システムが車載ネットワーク、緊急通報システム、またはV2Xシステムのいずれであるかによって、異なるテストが必要です。車載通信テストには、トランスミッタ、レシーバ、およびチャネル向けの物理層ソリューションが含まれており、エンジニアが最新の車載ネットワークシステム全体で機能性、性能、信号品質、相互運用性、およびコンプライアンスを検証するのに役立ちます。
V2Xテストには、UuおよびPC5インターフェースを含むC-V2XのRF、プロトコル、および機能テストが含まれます。一方、eCall / ERA-GLONASS適合性テストは、車載システムまたはモデムが緊急通報をトリガーし、正しい生MSDデータを送信し、PSAPとの音声接続を確立できるかどうかを検証します。
主要な仕様には、サポートされる車載通信テクノロジー、データレート範囲、帯域幅、遅延要件、物理層カバレッジ、プロトコルサポート、およびトランスミッタ、レシーバ、チャネルをテストする機能が含まれます。これらの考慮事項は、カメラ、センサー、高性能コンピューティングシステムなどのエッジデバイス間のより高速な通信をサポートする車載イーサネットおよび車載SerDesにとって特に重要です。
V2Xおよび緊急通報アプリケーション向けには、ソリューションがRF、プロトコル、機能、実地、ラボ、認証、シミュレーション、および適合性テストの要件をサポートしているかどうかを考慮してください。テストセットアップの柔軟性も重要であり、車載イーサネットおよびSerDes適合性テスト用のフィクスチャ、ケーブル、アダプタ、アプリケーション固有のツールなどのソフトウェアおよびアクセサリが含まれます。
車載通信テストは、車載イーサネット、車載SerDes、CAN、LIN、C-V2X、eCall、ERA-GLONASSなどのテクノロジーをカバーしています。車載イーサネットのテストカバレッジは10Mから光リンクまでを網羅でき、車載SerDesテクノロジーにはMIPI A-PHY、ASA、OGA、およびその他の高速車載接続規格が含まれます。CANやLINなどの低速シリアルプロトコルも、多くの車両制御およびボディエレクトロニクスアプリケーションを引き続きサポートしています。
テストのニーズはテクノロジーによって異なります。車載イーサネットおよびSerDesテストは、ハーネス、ケーブル、コネクタ、トランスミッタ、およびレシーバの信号品質、相互運用性、コンプライアンス、およびチャネル関連の検証に焦点を当てています。C-V2Xテストは、UuおよびPC5インターフェースのRF、プロトコル、および機能性能を検証します。一方、eCall / ERA-GLONASSテストは、エミュレートされたネットワークおよびPSAP要素を使用して緊急通報の適合性を検証します。
車載通信システムは、制御されたラボ、実地、シミュレーション、および解析環境で現実的な動作条件を再現することによってテストされます。車載ネットワーク向けには、ADASセンサー、複雑な車両ネットワーク、車載イーサネット、および標準化された車載SerDesに必要な高帯域幅および低遅延通信の評価が含まれます。
V2X向けに、キーサイトのソリューションは、ラボエミュレーション、フィールドテスト、開発、導入、認証、シミュレーション、および解析をサポートします。これらの機能により、エンジニアはコネクテッドカーおよび自動運転車の環境に導入する前に、V2XモジュールとシステムをRF、プロトコル、アプリケーション層にわたって評価できます。
車載通信テストは、初期開発から検証、適合性、認証、導入まで統合できます。車載通信テストソリューションは、車載イーサネットや車載SerDesを含む車載ネットワークシステムの機能、性能、相互運用性を検証するための設計およびテストワークフローをサポートします。
V2X向けには、テストはラボエミュレーション、実地試験、認証、シミュレーション、および解析にわたることができます。eCall / ERA-GLONASS向けには、セルラーネットワークおよび関連する緊急通報システム要素をエミュレートすることで、実際のモバイルネットワークとは独立して適合性テストを実行でき、展開前に緊急安全動作を検証するのに役立ちます。