ハイライト

  • 内蔵の性能試験をPNAシリーズ ネットワーク・アナライザで実行することにより、規格に準拠した校正を実現可能
  • 性能試験を実行するには、外部機器が必要
  • 固定ライセンスのみ使用可能

S93898B 内蔵性能試験ソフトウェアは、PNAシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザのシステム性能試験を実行するための簡単なユーザーインタフェースを備えています。固定永久ソフトウェアライセンスまたは1年間のソフトウェアライセンスが使用可能です。トランスポータブルライセンスはサポートされていません。これは、PNAシリーズ Aモデルのネットワーク・アナライザのオプション898と同等です。システム性能試験を実行するには、外部機器が必要です。

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series
Default icon

Interested in a S93898B?

ご要望、ご質問はございませんか?