Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、Essential、Expert、Proの3つのパフォーマンスグレードの信号発生器を提供しています。必要な機能と性能に基づいて、これらのいずれかを構築できます。
デバイスまたはシステムを、基本的な信号から複雑な広帯域信号までで刺激します。
汎用から計測グレードの信号生成に対応する当社のアナログソースをご覧ください。
RFテスト用の当社のごくコンパクトで高純度な周波数シンセサイザを探索しましょう。
特定のプロトコルをテストするために、複雑な信号シナリオを正確にシミュレートする
コンパクトなマルチチャネル信号生成により、システムを拡張できます。
キーサイトのベクトル信号発生器は、複雑でデジタル変調された現実的な信号を高い信号完全性で用いて、被試験デバイスやシステムに印加することを可能にします。 当社の信号生成ソフトウェアと組み合わせることで、5G New Radio(NR)などのセルラー通信、無線LAN(WLAN)802.11などのワイヤレス接続、GNSS(全地球測位衛星システム)などのナビゲーションソリューション向けに、事前定義された規格準拠の波形を用いた迅速かつ正確なテストを実施できます。最大周波数、帯域幅、チャネル数、位相ノイズに基づき、必要な信号発生器の性能を選択してください。 当社モデルラインナップをご覧ください Essential から Pro パフォーマンスグレードまで、お客様の用途に最適なモデルをお選びください。
Starting from
最大周波数
Starting from
Starting from
キーサイトのアナログ信号発生器は、高精度な周波数制御、柔軟な構成、高速スイッチング速度により、低位相ノイズ信号を供給します。周波数、最大チャネル数、位相ノイズ、出力パワーに基づいて、必要なアナログ信号発生器のパフォーマンスレベルを選択してください。EssentialからProまでの幅広いパフォーマンスレベルのモデルから、お客様のアプリケーションに最適なものをお探しください。
Starting from
最大周波数
Starting from
最大周波数
Starting from
最大周波数キーサイトのFS周波数シンセサイザは、AP4001-AP4022A周波数シンセサイザを含むFS1-クラスおよびFS2-クラスです。これらは、高速スイッチング速度、低位相ノイズ、高信号品質を提供し、正確な周波数制御で幅広い信号に対応します。シングルチャネルおよびマルチチャネルオプション、および様々なフォームファクタが利用可能であり、信号発生器のより高度な変調機能が不要な場合に、当社の周波数シンセサイザは、スケールダウンされた手頃な価格のコンパクトなオプションを提供します。コンパクトなサイズにより、無線通信、レーダー、電子戦、量子コンピューティングなど、様々なアプリケーションのテストシステムに簡単に統合できます。最大周波数、位相コヒーレントチャネル数、位相ノイズ、およびスイッチング周波数に基づいて、必要な周波数シンセサイザのパフォーマンスレベルを選択してください。
キーサイトのアジャイル信号発生器は、任意波形発生器を使用して、レーダー、電磁スペクトル運用 (EMSO)、アンテナテスト向けの特定のプロトコルや独自の通信フォーマットをテストするための複雑な信号環境をシミュレートします。その高速な周波数、振幅、位相スイッチング機能により、複数の脅威シナリオを正確にエミュレートできます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化したものを構成してください。
キーサイトのモジュラー型アナログおよびベクトル信号発生器は、マルチチャネル測定機能、測定速度、および省スペースを必要とするアプリケーション向けに設計されています。これらは、共有プロセッサ、シャーシ、およびその他のモジュラー型計測器を備えたテストシステムを構築するために必要なスケーラビリティと柔軟性を提供します。6 GHzから44 GHzまでの周波数範囲と様々なパフォーマンスレベルのモデルが用意されており、お客様のアプリケーションに最適なモジュラー型信号発生器を選択できます。
キーサイトのベクトル信号発生器は、複雑でデジタル変調された現実的な信号を高い信号完全性で用いて、被試験デバイスやシステムに印加することを可能にします。 当社の信号生成ソフトウェアと組み合わせることで、5G New Radio(NR)などのセルラー通信、無線LAN(WLAN)802.11などのワイヤレス接続、GNSS(全地球測位衛星システム)などのナビゲーションソリューション向けに、事前定義された規格準拠の波形を用いた迅速かつ正確なテストを実施できます。最大周波数、帯域幅、チャネル数、位相ノイズに基づき、必要な信号発生器の性能を選択してください。 当社モデルラインナップをご覧ください Essential から Pro パフォーマンスグレードまで、お客様の用途に最適なモデルをお選びください。
Starting from
最大周波数
Starting from
Starting from
キーサイトのアナログ信号発生器は、高精度な周波数制御、柔軟な構成、高速スイッチング速度により、低位相ノイズ信号を供給します。周波数、最大チャネル数、位相ノイズ、出力パワーに基づいて、必要なアナログ信号発生器のパフォーマンスレベルを選択してください。EssentialからProまでの幅広いパフォーマンスレベルのモデルから、お客様のアプリケーションに最適なものをお探しください。
Starting from
最大周波数
Starting from
最大周波数
Starting from
最大周波数キーサイトのFS周波数シンセサイザは、AP4001-AP4022A周波数シンセサイザを含むFS1-クラスおよびFS2-クラスです。これらは、高速スイッチング速度、低位相ノイズ、高信号品質を提供し、正確な周波数制御で幅広い信号に対応します。シングルチャネルおよびマルチチャネルオプション、および様々なフォームファクタが利用可能であり、信号発生器のより高度な変調機能が不要な場合に、当社の周波数シンセサイザは、スケールダウンされた手頃な価格のコンパクトなオプションを提供します。コンパクトなサイズにより、無線通信、レーダー、電子戦、量子コンピューティングなど、様々なアプリケーションのテストシステムに簡単に統合できます。最大周波数、位相コヒーレントチャネル数、位相ノイズ、およびスイッチング周波数に基づいて、必要な周波数シンセサイザのパフォーマンスレベルを選択してください。
キーサイトのアジャイル信号発生器は、任意波形発生器を使用して、レーダー、電磁スペクトル運用 (EMSO)、アンテナテスト向けの特定のプロトコルや独自の通信フォーマットをテストするための複雑な信号環境をシミュレートします。その高速な周波数、振幅、位相スイッチング機能により、複数の脅威シナリオを正確にエミュレートできます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化したものを構成してください。
キーサイトのモジュラー型アナログおよびベクトル信号発生器は、マルチチャネル測定機能、測定速度、および省スペースを必要とするアプリケーション向けに設計されています。これらは、共有プロセッサ、シャーシ、およびその他のモジュラー型計測器を備えたテストシステムを構築するために必要なスケーラビリティと柔軟性を提供します。6 GHzから44 GHzまでの周波数範囲と様々なパフォーマンスレベルのモデルが用意されており、お客様のアプリケーションに最適なモジュラー型信号発生器を選択できます。
無線通信
デジタルプリディストーションソフトウェアを備えた信号発生器と信号アナライザを使用して、パワーアンプの性能を評価します。
ワイヤレス通信
ベクトル信号発生器と信号生成ソフトウェアを使用して、非常に複雑な波形を生成します。
無線通信
計測グレードの信号発生器を使用して、RFキャリア信号を生成します。
無線通信
ベンチトップで、実世界の全地球航法衛星システム (GNSS) 送信機シナリオをエミュレートします。
無線通信
信号発生器を使用して、テストフィクスチャのデエンベディングとマッチング補正を自動化します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
最大周波数: 信号発生器の最大周波数は、生成可能な最高周波数を示すため、極めて重要です。この側面は、ターゲットアプリケーションとの互換性を確保するために不可欠です。例えば、無線通信、レーダー、6G研究では、実世界の条件をシミュレートしてデバイスを正確にテストおよび検証するために、信号発生器は必要な周波数帯域を網羅している必要があります。
変調帯域幅: 変調帯域幅とは、通信システムにおいて信号が情報を伝送するために効果的に変調できる周波数範囲を指します。5G NR、Wi-Fi 7、超広帯域 (UWB) などの高データレート、複雑な変調方式、広帯域信号を必要とする最新の通信システム、レーダー、6Gアプリケーションのテストには、より広い帯域幅が不可欠です。
チャネル数: マルチチャネル信号発生器は、MIMO(多入力多出力)テスト、ビームフォーミング、レーダーシミュレーション、位相コヒーレント信号生成などのアプリケーションに不可欠です。チャネル間の正確な同期は、正確なデバイス特性評価とシステム性能評価のために極めて重要です。ビームフォーミングなどのアプリケーションでは、信号は位相コヒーレントで時間同期している必要があります。詳細については、以下のホワイトペーパーをご覧ください。
位相ノイズ: 位相ノイズとは、信号の位相における短期間の不要な変動を指し、時間領域ではジッタとして、周波数領域ではキャリア信号周辺のサイドバンドノイズとして現れます。高レベルの位相ノイズは、通信システム、レーダー、あるいは高精度なタイミングや同期を必要とするあらゆるアプリケーションにおいて、信号の完全性、変調精度、およびシステム全体の性能を低下させる可能性があるため、RFおよびマイクロ波アプリケーションにおいて極めて重要なパラメータです。
出力パワー: RF信号発生器の出力パワーとは、出力ポートから供給されるRFエネルギーの量を指し、dBm(1ミリワットに対するデシベル)またはワット(W)で測定されます。これは、発生器が生成するRF信号の強度を表します。高出力パワーの主な利点は次のとおりです。
ベクトル信号発生器とアナログ信号発生器の違いは、それぞれの機能と生成する信号の種類にあり、RFエンジニアリングにおける異なるテストおよびアプリケーションのニーズに対応します。
アナログ信号発生器は、周波数、振幅、位相変調などの基本的なパラメータを持つ連続的なRF信号を生成します。正弦波やその他の単純な波形を生成します。アナログ信号発生器は通常、操作が簡単ですが、最新の通信システムで利用される高度なデジタル変調技術を再現することはできません。
対照的に、ベクトル信号発生器は、LTE、Wi-Fi、5Gなどのワイヤレス規格で使用されるような、実世界の通信信号を模倣した複雑なデジタル変調RF信号を生成できます。ベクトル信号発生器は、信号の振幅と位相の両方を制御し(「ベクトル」の由来)、特定の変調タイプ(QAM、PSK、OFDMなど)を持つ複雑な波形を生成し、現実的なテストのためにノイズやフェージングなどの劣化を導入できます。このため、これらは最新のデジタル通信システムの設計、テスト、トラブルシューティングに不可欠です。
RF信号発生器は、制御された無線周波数信号を生成する能力を活用し、テスト、開発、運用目的のために、さまざまな業界で幅広い用途があります。主な用途をいくつか示します。
1. 電気通信テスト:RF信号発生器は、携帯電話、基地局、衛星システムなどの通信機器をテストするために信号をシミュレートします。これらは、さまざまな変調方式(例:4G、5G、Wi-Fi)における受信感度、信号品質、および性能の評価に役立ちます。
2. 電子機器の開発と校正:エンジニアはRF信号発生器を利用して、アンプ、ミキサ、フィルタなどのRF回路を設計およびトラブルシューティングします。
3. ワイヤレスシステム検証:ワイヤレス技術(例:Bluetooth、Zigbee、IoTデバイス)の開発において、シグナル・ジェネレータは複雑な変調信号を生成し、システム性能、相互運用性、および業界標準への準拠を評価します。
4. 航空宇宙および防衛:RF信号発生器は、レーダーシステム、ミサイル誘導、軍用無線機のテストのために、レーダー信号、電子戦シナリオ、通信リンクをシミュレートします。これらは、システムの堅牢性を評価するためにノイズや干渉を導入できます。
5. 自動車産業:コネクテッドカーの台頭により、車載レーダー(例:アダプティブクルーズコントロール用)および車車間通信システムは、信号発生器によって生成される高精度なRF信号でテストされます。
要するに、RF信号発生器は、実世界のRF環境をシミュレートするための不可欠なツールです。これらは、さまざまな分野で無線周波数技術に依存するシステムの設計、テスト、最適化を可能にします。