Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP4-class 波長可変レーザー光源にはN7770シリーズが含まれます。
N7778Cは、機能、性能、価格のバランスが取れており、コスト効率の良い高スループットの製造現場での部品検査に適しています。
信号対SSE比
75 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
最大パワー
18 dBm
Absolute wavelength accuracy
±4 pm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
新しいN7778Cバリューライン波長可変レーザー光源は、+12dBm以上のピーク出力を持ち、自然放射レベルより75 dB/nm以上高い出力となっています。 また、最大200 nm/sの双方向掃引において、±1.5 pm(代表値)の波長再現性を備えています。 N7778Cは、機能、性能、価格のバランスが取れており、コスト効率の良い高スループットの製造現場での部品検査や、コヒーレント伝送実験に適しています。
前世代の81600Bおよび81608Aと同様に、新しいN7778C波長可変レーザー光源は、フォトニック・アプリケーション・スイート・ソフトウェアでサポートされており、挿入損失、偏波依存損失、分散などのスペクトル測定が可能です。 N774xCマルチポートパワーメータとN7786C偏波シンセサイザを組み合わせて使用すれば、新しいレーザーの最適な掃引波長確度と優れたダイナミックレンジにより、フィルターの阻止帯域と通過帯域の両方を測定することができます。
すべてのN777xC波長可変レーザー光源は、共通のキャビティーとレーザーモジュール設計をベースにしており、全機種が狭い線幅、優れた長期安定度、低い自然放射レベルを実現しています。 そのソフトウェアは、10年以上業界標準である8160xAや81600Bレーザーと互換性がありますが、占有するラックスペースの高さは1ユニット小さくなります。 測定器のリモート・ユーザー・インタフェースは、LANまたはUSB接続を介してウェブブラウザだけでアクセスできます。 オプションのタッチスクリーン式ディスプレイを使用すれば、ローカルオペレーターアクセスが可能になり、現在の動作パラメータを表示できます。
レーザー光源製品の詳細
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。