ネットワーク・デジタル・ツインを活用したネットワークモデリング

ネットワーク・デジタル・ツインを使用することで再発コストやリードタイムを削減でき、解析、テスト、最適化がより容易に行えます。 このフレームワークにより、大量のネットワークのテストを低コストかつ小さいハードウェアフットプリントのラボベースで行うことができ、その一方で頻繁に変わるネットワークデバイスやプログラムを導入するリスクを削減できます。 まるでライブネットワークのように反応するネットワーク・デジタル・ツインの性能は、サイバーセキュリティのテストおよび進化するサイバー脅威からネットワークシステムを防御するうえで大きな役割を果たします。

SCALABLE Network Technologies ロゴ

Scalable Network Technologiesは、キーサイト・テクノロジーとして新しくスタートしました

ネットワーク・デジタル・ツインおよびマルチドメイン・ネットワーク・モデリングで豊富な経験と知識を持つSCALABLEは、キーサイト・テクノロジーの一員として生まれ変わり、業界最高クラスのネットワーク・デジタル・ツイン・ソリューションを提供します。これにより防衛/民間企業のリーダーが、デザインサイクルを加速化しサイバー脅威に対して重要な通信ネットワークがどう動作するのか予測するための「仮定」シナリオを作ることが可能になります。

Scalableのラインナップと並行してキーサイトはソフトウェアシミュレーションにより、お客様のマルチドメインネットワークおよびアプリケーションのモデリング、プロトタイピング、および評価を可能にし、開発におけるリスクを低減し市場投入の時間を向上させました。

SCALABLEがキーサイトの一員となることについて詳細をお読みください

最適なソフトウェアの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

ネットワーク・デジタル・ツイン-防衛ソリューション

近年の戦争は、全領域間(陸/海/空/宇宙/サイバー)での統合を必要としています。 弊社のネットワーク・デジタル・ツイン技術は大規模かつ高度な有線/無線ネットワークおよび通信設備の開発、テスト、導入を可能にするデザイン/解析ツールとサイバー・トレーニング・システムを提供します。 弊社は正確にサイバー攻撃の影響をモデリングすることで脅威を低減するマルチドメイン・ネットワーク・ソリューションを提供し解析、システムテスト、ハードニングおよびトレーニングも行います。

コンピューターを使う軍服を着た女性
モノのインターネット(IoT)と通信デバイスを意味するアイコンのコラージュ

ネットワーク・デジタル・ツイン-重要なインフラ

ネットワーク・デジタル・ツインは組織に対しネットワーク化された企業、または少なくとも重要なサブシステムがサイバー攻撃下でどう動作するのか予測するためのソリューションを提供します。 サイバーレジリエンスが一度限りの取り組みではないことを保証するため、ITマネージャーやネットワークプランナーは既知の/新たな脅威に対する使用中のネットワークの脆弱性を継続的に評価し積極的に戦略を更新しなければいけません。

ネットワーク・デジタル・ツイン-自律技術

弊社のネットワーク・デジタル・ツイン・モデリングおよびシミュレーションツールは世界中の安全な車づくりに活用されています。 都市環境、車両モビリティ、フェージング、シャドウイング、経路損失、干渉、802.11p、LTE、5Gなど多様な環境/プロトコル/モビリティー/ネットワークトラフィック構成を組み込んだ優れたネットワークシミュレーション機能を提供します。

アイコン付きの5G wifiテクノロジー

ご要望、ご質問はございませんか。