Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
マルチドメイン戦場の通信とネットワークの設計、テスト、解析、およびサイバー耐性をサポートする当社のソフトウェアについてご覧ください。
Type
Model Library
Library
MultiDomain Networks
Form factor
Software
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
EXata ネットワークモデリングであるマルチドメインネットワーク(EXata JNE)を用いて、戦術的な戦場の通信とネットワークのサイバー耐性を設計、テスト、解析、評価することができます。 軍関係者や防衛関連の請負業者は、高忠実度のLVCマルチドメインモデリングおよびシミュレーション環境で、戦場ネットワークアーキテクチャとミッションシナリオを迅速かつコスト効率よく計画することができます。
さまざまな条件下での大規模な軍事通信ネットワークのシミュレーションを可能にすることで、軍事計画、テスト、訓練運用に最適です。 物理無線機と複数の模擬無線機をEXata JNEで接続し、物理と模擬のコンポーネント双方で構成される大規模な戦術的無線ネットワークを現実的にシミュレートします。 EXata JNEは、陸、海、空、宇宙、サイバーといったすべての領域において、正確な戦場シミュレーション通信を実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。