IoT無線テスト

IoT検証を迅速化するためのBLEおよびWLANテストの効率化

キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、Bluetooth® Low Energy(BLE)およびWLAN(802.11a / b / g / n / ac)デバイスの伝導テストとOTA(Over-the-Air)テストの両方に対応する包括的なプラットフォームを提供します。生産スループットを向上させるように設計された当社のIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、最大4台のデバイスの真の並列テストを同時に可能にします。これらは、チャネルパワー、パワーエンベロープ、パケットエラーレート(PER)、スキャン応答スループットなどの送信機および受信機測定を提供します。合理化されたテスト開発と自動化のための直感的なソフトウェアツールを備えた当社のソリューションは、製造、R&D検証、最終組み立てテストに最適です。人気の構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

並列マルチデバイス・テスト

最大4台のBLEまたはWLANデバイスを同時にテストし、生産スループットを大幅に向上させ、ユニットあたりのテスト時間を短縮します。

広範な信号カバレッジ

BLEおよびWLAN規格の両方で伝導試験とOTA試験をサポートし、幅広いワイヤレスIoTデバイス全体で完全な性能検証を可能にします。

広いパワーレンジ

広いダイナミックレンジで多様なテスト条件に対応します。入力パワーは-50~+17 dBm、出力パワーは-28~-100 dBmです。

テスト自動化ツール 

ソフトフロントパネルとシグナリング測定自動化ソフトウェアにより、テスト開発が簡素化され、製造テストが自動化されます。

製品画像
  • Number of DUTs

    1 ~ 4

  • Supported standards

    Bluetooth® Low Energy, WLAN

  • Workflow stage

    Functional

よくあるご質問