PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

18件中 12 件を表示

干渉源、32 GHz
干渉源、32 GHz
モデル
M8054A
ラインコーディング
NRZ, PAM4
モジュラータイプ
干渉源
チャンネル数
4
規格
該当なし
サポートされるデータレート
64 Gbaud
AXIe 2スロット・シャーシの画像
AXIe 2スロット・シャーシ
モデル
M9502A
ラインコーディング
-
モジュラータイプ
-
チャンネル数
-
規格
-
サポートされるデータレート
-
AXIe 5スロット・シャーシの画像
AXIe 5スロット・シャーシ
モデル
M9505A
ラインコーディング
-
モジュラータイプ
-
チャンネル数
-
規格
-
サポートされるデータレート
-
800G、PCIe7、1.6T用ISIチャネルボードの画像
800G、PCIe7、1.6T用ISIチャネルボード
モデル
M8067A
ラインコーディング
該当なし
モジュラータイプ
ISIチャネルボード
チャンネル数
該当なし
規格
該当なし
サポートされるデータレート
120 Gbaud
32 Gb/s BERT フロントエンドのイメージ
32 Gb/s BERT フロントエンド
モデル
M8062A
ラインコーディング
NRZ
モジュラータイプ
BERTフロントエンド
チャンネル数
2
規格
該当なし
サポートされるデータレート
32 Gb/s
ISIチャネルの画像
ISIチャネル
モデル
M8048A
ラインコーディング
該当なし
モジュラータイプ
ISIチャネルボード
チャンネル数
-
規格
該当なし
サポートされるデータレート
16 Gb/s
リドライバの画像
リドライバ
モデル
M8047B
ラインコーディング
NRZ, PAM4
モジュラータイプ
Redriver
チャンネル数
1
規格
該当なし
サポートされるデータレート
32 Gbaud
AXIe高性能5スロットシャーシの画像
AXIe高性能5スロットシャーシ
モデル
M9506A
ラインコーディング
-
モジュラータイプ
-
チャンネル数
-
規格
-
サポートされるデータレート
-
ISI チャネルボードの画像
ISI チャネルボード
モデル
M8049A
ラインコーディング
該当なし
モジュラータイプ
ISIチャネルボード
チャンネル数
該当なし
規格
該当なし
サポートされるデータレート
32 Gbaud
16/32 GSa/sデジタイザの画像
16/32 GSa/sデジタイザ
モデル
M8131A
ラインコーディング
-
モジュラータイプ
デジタイザ
チャンネル数
4
規格
-
サポートされるデータレート
-
M8020A用パターンジェネレータの画像
Pattern Generator for M8020A
モデル
M8041A
ラインコーディング
NRZ
モジュラータイプ
Pattern Generator
チャンネル数
1, 2
規格
PCIe 4.0, USB 3.2, SATA 6G, SAS 24G, DP, SD-UHS II, TBT, MIPI, DDR5, PON, 64G FC, 10/40/100 GbE, OIF-CEI-26G
サポートされるデータレート
32 Gb/s
M8050A用パターンジェネレータの画像
M8050A用パターンジェネレーター
モデル
M8042A
ラインコーディング
NRZ, PAM4, PAM6, PAM8
モジュラータイプ
Pattern Generator
チャンネル数
1, 2
規格
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G
サポートされるデータレート
120 Gbaud
すべてクリア