Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
初期の研究開発、規格適合性テストから製造まで
エラーフリーデータ伝送のための高速レシーバ特性評価
PXIおよびAXIフォームファクタの高速信号捕捉によりラック空間を節約
設計検証および自動テスト用のスイッチ測定メインフレームとモジュールをご覧ください
カスタマイズ可能なコンポーネントを組み合わせて、高速デジタル・インタフェースに最適化されたモジュラー BERT をご覧ください。
Keysight の BERT は、XE8-class の製品ラインで展開され、M8000 シリーズを含む強力なテストソリューションです。高速デジタル・インタフェースの特性評価から検証、ストレステストまで対応し、レシーバーの性能を正確に把握できます。パターンジェネレータ、エラーディテクタ/アナライザ、CDR モジュールを備えたモジュール構成で、データセンター、光通信、高速メモリ、次世代シリアルバスなど幅広い用途をサポート。PCIe、DDR、USB、Ethernet(100G〜1.6T)など主要規格にも対応します。使用するデータレートやラインコーディングに応じた人気構成から選択することも、ニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
キーサイトのモジュラーデジタイザは、自動テスト/測定システムにおいて高速かつ高精度な波形捕捉を実現するために設計された高性能信号捕捉装置です。PXIeおよびAXIeをベースとしており、コンパクトなフォームファクタで高速サンプリングレートと広帯域幅を提供するため、航空宇宙/防衛、通信、半導体テストにおける複雑なテスト環境に最適です。
キーサイトのデータ収集(DAQ)システムは、電圧、電流、温度、圧力などの電気的および物理的信号を実環境から正確に捕捉し、デジタル化するように設計されています。航空宇宙、自動車、エネルギー、電子機器製造などの業界で利用されており、これらのシステムは、センサー検証、環境モニタリング、機能テストなど、幅広いアプリケーションをサポートします。モジュラー設計とチャネル拡張性により、小型のベンチトップセットアップから大規模な自動テストシステムまで、あらゆるものに対応できます。高精度、高信頼性、容易な統合性を備えたキーサイトのDAQは、R&Dおよび生産テストの両方で性能、品質、効率を保証します。
低周波、RF、26.5 GHz までのマイクロ波スイッチング、デジタル I/O、D/A コンバータなど、30 以上のプラグイン・モジュールに対応し、3 スロットまたは 8 スロットのシャーシを選択できるため、用途に最適なモジュール式 DAQ を自在に構成できます。
キーサイトのモジュラー ビット・エラー・レシオ・テスター BERT)は、高速デジタル 向けに設計された高性能BERTソリューションを構成する、個別の交換可能なコンポーネントで構成されています。測定器 、進化するテストニーズに対応するため、個別のパターンジェネレータ、エラー検出器、アナライザ、クロックデータ回復モジュール測定器 。 データレート、変調方式、機能要件に基づいて独自のBERT構成を構築でき、特定のアプリケーション要件を満たすセットアップをカスタマイズできます。
Keysight の BERT は、XE8-class の製品ラインで展開され、M8000 シリーズを含む強力なテストソリューションです。高速デジタル・インタフェースの特性評価から検証、ストレステストまで対応し、レシーバーの性能を正確に把握できます。パターンジェネレータ、エラーディテクタ/アナライザ、CDR モジュールを備えたモジュール構成で、データセンター、光通信、高速メモリ、次世代シリアルバスなど幅広い用途をサポート。PCIe、DDR、USB、Ethernet(100G〜1.6T)など主要規格にも対応します。使用するデータレートやラインコーディングに応じた人気構成から選択することも、ニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
キーサイトのモジュラーデジタイザは、自動テスト/測定システムにおいて高速かつ高精度な波形捕捉を実現するために設計された高性能信号捕捉装置です。PXIeおよびAXIeをベースとしており、コンパクトなフォームファクタで高速サンプリングレートと広帯域幅を提供するため、航空宇宙/防衛、通信、半導体テストにおける複雑なテスト環境に最適です。
キーサイトのデータ収集(DAQ)システムは、電圧、電流、温度、圧力などの電気的および物理的信号を実環境から正確に捕捉し、デジタル化するように設計されています。航空宇宙、自動車、エネルギー、電子機器製造などの業界で利用されており、これらのシステムは、センサー検証、環境モニタリング、機能テストなど、幅広いアプリケーションをサポートします。モジュラー設計とチャネル拡張性により、小型のベンチトップセットアップから大規模な自動テストシステムまで、あらゆるものに対応できます。高精度、高信頼性、容易な統合性を備えたキーサイトのDAQは、R&Dおよび生産テストの両方で性能、品質、効率を保証します。
低周波、RF、26.5 GHz までのマイクロ波スイッチング、デジタル I/O、D/A コンバータなど、30 以上のプラグイン・モジュールに対応し、3 スロットまたは 8 スロットのシャーシを選択できるため、用途に最適なモジュール式 DAQ を自在に構成できます。
キーサイトのモジュラー ビット・エラー・レシオ・テスター BERT)は、高速デジタル 向けに設計された高性能BERTソリューションを構成する、個別の交換可能なコンポーネントで構成されています。測定器 、進化するテストニーズに対応するため、個別のパターンジェネレータ、エラー検出器、アナライザ、クロックデータ回復モジュール測定器 。 データレート、変調方式、機能要件に基づいて独自のBERT構成を構築でき、特定のアプリケーション要件を満たすセットアップをカスタマイズできます。
有線通信
BERおよびSER測定によるPAM4の特性評価。
有線通信
ビット・エラー・レシオ・テスターを使用して、レーンあたり100Gb/sの受信機キャリブレーションおよび適合性試験を実施する。
有線通信
高帯域幅オシロスコープ、BERT、および自動化ソフトウェアを用いて、PCIe® 6.0 DUTの受信機コンプライアンスを校正およびテストする。
有線通信
テスト自動化を用いて、JEDEC規格に対するDDR5レシーバの適合性を検証します。
有線通信
製品設計段階で、DAQ システムを使用して多チャネルの電流測定を行う。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ビットエラーレートテスター (BERT)、デジタイザ、データ収集 (DAQ) システムは、それぞれ異なる測定役割を担います。
最も重要な仕様は、測定がビットエラー、波形忠実度、または長期信号捕捉のいずれに重点を置くかによって異なります。
汎用計測器とは対照的に、これらの仕様は、高速、ミックスドシグナル、または長時間の測定環境において、システムが信号を正確に捕捉、ストレス印加、または検証できるかどうかを直接的に決定します。
BERTは、高速シリアル通信リンクの信頼性とマージンを検証するのに最適です。一般的なユースケースとしては、電気および光規格のレシーバコンプライアンステスト、インターコネクトとバックプレーンの特性評価、ジッタ、ノイズ、減衰下でのトランシーバのストレステストなどが挙げられます。
オシロスコープやデジタイザとは異なり、BERTはビットエラーレート測定を通じてリンク性能を直接定量化するため、データセンター、ネットワーキング、高速コンピューティングアプリケーションにおける長期安定性、順方向誤り訂正効率、およびシステムの堅牢性を評価する上で不可欠です。
デジタイザとDAQは、ソフトウェア制御のトリガ、同期、データストリーミングを通じて自動テストシステムに統合されます。
デジタイザは、シグナルインテグリティ解析や時間領域解析のために、高帯域幅の波形捕捉を他の計測器と相関させる必要がある場合に一般的に使用されます。
対照的に、DAQは、長期間にわたる多数のチャネルでの同期測定を必要とする自動検証および製造ワークフローにおいて優れています。
両方の計測器タイプは、繰り返し可能な測定、一元化されたデータ処理、およびR&Dおよび生産環境で使用されるテスト自動化フレームワークとの統合を可能にすることで、スケーラブルなテストアーキテクチャをサポートします。
測定精度は、校正、信号経路制御、および機器間の同期に依存します。エンジニアは、トレーサブルな校正、適切な帯域幅選択、および減衰と反射を最小限に抑えるための高品質なケーブル配線を使用することで、信頼性の高い結果を保証します。高速測定では、信号品質を維持するために、タイミングアライメント、クロック安定性、およびジッタ管理が不可欠です。定期的な検証ルーチンと、ゲイン、オフセット、タイミング誤差の自動補正は、テストセットアップ全体の一貫性を維持するのに役立ちます。