Keysight E4400AアナログRF信号発生器は、高い品質と信頼性を備える優れたチャネル内性能を低価格で提供します。これは新世代の信号発生器の最初のものであり、優れた周波数/レベル制御と、広範囲の変調機能を備えています。今日のレシーバ・テスト、コンポーネント・テスト、局部発振器アプリケーションの厳しい要件に対応します。Keysight E4400Aは、革新的なデザインにより、マーケットの要求の変化に応じて変更できる柔軟なアーキテクチャを実現しています。初期コストの低減、高い信頼性、2年間の校正サイクルといった特長は、維持費用の最小化を目的としたものです。Keysight E4400A RF信号発生器は、長期的な信頼性を目標に設計されていて、製造スループットとアップタイムを最大化します。
- 250 kHz~1 GHz
- 柔軟なアーキテクチャ、オプションおよびデジタルへのアップグレード・パス
- 信頼性と再現性を高める電子式アッテネータ
- 優れたレベル確度
- 広帯域FMおよび位相変調
- ステップ掃引(周波数、パワー、リスト)
- 内蔵ファンクション・ジェネレータ