N5171B EXG Xシリーズ RFアナログミッドレンジ信号発生器は、9 kHz~6 GHzの周波数レンジを備え、製造でのスループットの高速化とアップタイムの拡大を適切な価格で実現するように最適化されています。

主な特長

製造テスト用に最適化されたコスト効率の良い信号発生器

  • スループットの高速化とアップタイムの拡大を実現
  • 業界最高の出力パワーにより、コンポーネントの基本パラメトリックテストとレシーバーの機能検証を実行可能
  • マルチファンクションジェネレーター機能により、複雑なアナログ変調シナリオをシミュレートして徹底的にレシーバー性能を評価可能
  • 簡単なメンテナンスと安価な修理により、ダウンタイムとコストを最小化

優れたハードウェア性能で歩留まりを最大化

  • 優れたレベル確度と再現性により、コンポーネントを正確にテスト可能
  • 業界最高の出力パワーでテストシステムの損失を補正可能
  • 高速スイッチング速度による、スループットの最大化
  • 2ラックユニットの高さにより、テストスタンドを縮小可能
  • 現在必要な性能と機能だけを入手し、後で容易にアップグレード可能

安価な維持コストでリソースを最大化

  • 第1世代MXGの実績に基づいた長い平均故障間隔(MTBF)による、アップタイムの拡大
  • 簡単なメンテナンス戦略と安価な修理により、ダウンタイムとコストを最小化

ご要望、ご質問はございませんか。