Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400B
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
SL1093A Scienlab Charging Discoverテストソフトウェアは、システム操作のためのソフトウェアを使用しSL1040A Scienlab Charging Discovery System (CDS)を制御します。
SL1093A Scienlab Charging Discoverテストソフトウェアは、システム操作のためのソフトウェアを使用しSL1040A Scienlab Charging Discovery System (CDS)を制御します。
SL1093A
SL1093A Scienlab Charging Discoverテストソフトウェアは、システム操作のためのソフトウェアを使用しSL1040A Scienlab Charging Discovery System (CDS)を制御します。
Scienlab Charging Discoverテストソフトウェアは、Scienlab Charging Discovery システム(CDS)を制御します。 この使いやすい最新ソフトウェアを使用すると、システムの操作、測定値の可視化、テストシーケンスの記録、信頼できる情報を提供するレポートの生成ができるようになります。
自己放電解析ソフトウェアBT2155Aは、自己放電アナライザを制御して、リチウムイオンセルの自己放電電流を数分以内に測定し、記録します。
自己放電解析ソフトウェアBT2155Aは、自己放電アナライザを制御して、リチウムイオンセルの自己放電電流を数分以内に測定し、記録します。
BT2155A
自己放電解析ソフトウェアBT2155Aは、自己放電アナライザを制御して、リチウムイオンセルの自己放電電流を数分以内に測定し、記録します。
Keysight BT2155A 自己放電解析ソフトウェアでBT2152A 自己放電アナライザを制御して、Li-Ion電池の自己放電電流と電池電圧を測定/記録できます。ソフトウェアによって、初期電圧/電流マッチング、チャネルリミット(OVP、OCP、UVP)、測定間隔、テスト期間などの、アナライザのチャネル設定を構成できます。
BT2155AとBT2152Aの組み合わせにより、セルの自己放電電流を測定するために必要な時間を大幅に短縮できます。円筒形の18650や21700などのより小型の電池の場合は、セルの特性によって異なりますが、30分から2時間という短時間で安定した自己放電電流をすばやく確認できることが、テストからわかります。より大容量のパウチセル(例えば、10~60 Ah)の場合も、わずか1~4時間で確認できます。
セルの品質を確認するのに十分なだけセルのオープン回路電圧(OCV)が変化するまで数週間または数か月待つのに比べたら、著しい改善です。仕掛品在庫とセルの保管に必要なフロアスペースを大幅に縮小することができます。さらに、テストサイクルの大幅な短縮と市場投入までの期間の短縮も実現します。
自己放電アナライザとソフトウェアは、電流を直接正確に測定するために必要な特性を備えた定電位測定法を用いて、自己放電電流をすばやく測定します。BT2155A 自己放電解析ソフトウェアは1台のBT2152A 自己放電アナライザ(最大32チャネル)を制御して、最大32セルのグループの温度も測定できます。
エネルギー・ストレージ・ディスカバー(ESD)は、複雑で包括的なエネルギーテスト手順に対応できるソフトウェアソリューションです。
エネルギー・ストレージ・ディスカバー(ESD)は、複雑で包括的なエネルギーテスト手順に対応できるソフトウェアソリューションです。
SL1091A
エネルギー・ストレージ・ディスカバー(ESD)は、複雑で包括的なエネルギーテスト手順に対応できるソフトウェアソリューションです。
Scienlab Energy Storage Discover (ESD)は、あらゆるScienlabエネルギー・ストレージ・テスト環境の中核を成すコンポーネントです。
直感的で使いやすいソフトウェアにより、具体的で、安定した、再現可能な結果を出すテストを実行できるようになります。
The EV – EVSE Smart Charging Emulation Software provides emulation of EV/EVCC or EVSE/SECC according to the Combined Charging System (CCS) standard.
The EV – EVSE Smart Charging Emulation Software provides emulation of EV/EVCC or EVSE/SECC according to the Combined Charging System (CCS) standard.
SL1470A
The EV – EVSE Smart Charging Emulation Software provides emulation of EV/EVCC or EVSE/SECC according to the Combined Charging System (CCS) standard.
Identify communication issues of your electric vehicle (EV) or electric vehicle supply equipment (EVSE) early in the development lifecycle and reduce the time and cost involved. The Keysight SL1470A EV - EVSE Smart Charging Emulation Software (SCE) provides the software framework for rapid emulation of EV / electric vehicle communication controller (EVCC) or EVSE / supply equipment communication controller (SECC) according to the standards addressed by the Combined Charging System (CCS) specification.
The TTCN-3 Charging Communication Test Automation Software provides test case packages for conformance and interoperability testing based on TTCN-3.
The TTCN-3 Charging Communication Test Automation Software provides test case packages for conformance and interoperability testing based on TTCN-3.
SL1471A
The TTCN-3 Charging Communication Test Automation Software provides test case packages for conformance and interoperability testing based on TTCN-3.
The electric vehicle (EV) charging process involves a complex communication protocol to negotiate charging parameters. Many interoperability issues between the EV and electric vehicle supply equipment (EVSE) are related to communication errors resulting in charging failures.
The Keysight SL1471A TTCN-3 Charging Communication Test Automation Software (CCT) provides test case packages for conformance and interoperability testing for Combined Charging System (CCS) communication based on the test implementation language Testing and Test Control Notation version 3 (TTCN-3). Prepare for certification and type approval tests with the CCT and the test case packages.
The CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) enables users to decode Combined Charging System (CCS) communication protocols used for charging.
The CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) enables users to decode Combined Charging System (CCS) communication protocols used for charging.
SL1487A
The CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) enables users to decode Combined Charging System (CCS) communication protocols used for charging.
By analyzing the communication between an electric vehicle (EV) and an electric vehicle supply equipment (EVSE), you can gain valuable insights. This not only makes it easier to identify why charging sessions fail but also enables significant advancements in EV charging technology. Decode Combined Charging System (CCS) communication protocols and increase your debugging capabilities with the Keysight SL1487A CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT). The software supports the DIN 70121 and ISO 15118-2/-20 for vehicle-to-grid (V2G) communication. In addition, CPT can be used together with Wireshark, a packet analyzing tool, for easy and detailed tracking of communication between the EV and EVSE.
Keysight’s SL2000A controls Keysight Charging Discovery Systems (CDS) with EV/EVSE emulation and testing for CCS, NACS, GB/T, Bharat, and CHAdeMO.
Keysight’s SL2000A controls Keysight Charging Discovery Systems (CDS) with EV/EVSE emulation and testing for CCS, NACS, GB/T, Bharat, and CHAdeMO.
SL2000A
Keysight’s SL2000A controls Keysight Charging Discovery Systems (CDS) with EV/EVSE emulation and testing for CCS, NACS, GB/T, Bharat, and CHAdeMO.
SL1093A is now SL2000A. The SL2000A Charging Discover Software (CD) is the central control environment for Keysight’s Charging Discovery System (CDS) in combination with Keysight’s AC/DC emulators. It enables seamless system operation, real‑time visualization of measured values, automated sequence recording, and professional reporting. The software supports comprehensive trace recording across all charging standards, independent of any emulation package licenses. Active EV/EVSE emulation is supported through the execution of dedicated emulation packages. Executing Keysight conformance and certification test cases requires the corresponding SL1300A Charging Discover Test Package licenses.
EP1150A バッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、ウェブベースのラボ管理プラットフォームによりバッテリー・テスト・ラボ運用の加速・最適化に貢献します。
EP1150A バッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、ウェブベースのラボ管理プラットフォームによりバッテリー・テスト・ラボ運用の加速・最適化に貢献します。
EP1150A
EP1150A バッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、ウェブベースのラボ管理プラットフォームによりバッテリー・テスト・ラボ運用の加速・最適化に貢献します。
キーサイトのバッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、バッテリーテストの効率的な計画と運用をラボ全体を通じて実現します。 テストフィールド、テストシステム、および被試験デバイス(DUT)などすべてのリソースを管理します。PathWaveは統合されたウェブベースのラボ管理プラットフォームを使用しており、これによりテストワークフローを最新化することができ、従来の紙ベースのプロセスから脱却、データの整合性とトレーサビリティーを向上することができます。
SL1221A automated anti-islanding test per IEEE 1547.1-2020 & UL1741SB. Anti-Islanding compliance test automation for energy innovators, boosting productivity and reliability.
SL1221A automated anti-islanding test per IEEE 1547.1-2020 & UL1741SB. Anti-Islanding compliance test automation for energy innovators, boosting productivity and reliability.
SL1221A
SL1221A automated anti-islanding test per IEEE 1547.1-2020 & UL1741SB. Anti-Islanding compliance test automation for energy innovators, boosting productivity and reliability.
As distributed energy resources (DERs) proliferate, ensuring grid stability and safety becomes increasingly critical. Validating the inverter's anti-islanding features and algorithms is vital to ensuring safe operation and compliance with grid codes.
Anti-islanding testing has traditionally been a time-consuming, equipment-intensive process, including manual tuning of a load bank containing resistors, inductors, and capacitors (RLC). The Keysight SL1221A automates anti-islanding testing using real-time simulation and power hardware integration. This approach reduces manual effort, improves repeatability, and accelerates time to certification.