Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
16198A
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
16198Aは、底面電極SMDのインピーダンス評価用にデザインされています。 3 GHzまでの安定した周波数特性により、再現性の高い測定を実現できます。 Keysight 16198Aは、非常に小型のSMDサイズ(0201および0402)をサポートしています。
N7015A
30 GHzまでのディエンベディング可能な帯域幅を実現し、USB 3.1 Type-Cおよびその他規格の信号評価およびデバッグが可能
N7015A Type-Cテストキットは、最大30 GHzのディエンベディング可能な帯域幅でクラス最高の性能を発揮し、Type-Cコネクタに対応するUSB/DPデザイン/その他の高速信号規格の信号検証およびデバッグを可能にします。
N7015A Type-C 高速テストフィクスチャは、信号の測定や注入用の4レーンの高速信号、補助的なフィクスチャ(N7016A Type-C低速フィクスチャ)への監視・制御用に低速パワー制御ラインへブレークアウトしています。 このフレキシブルなフィクスチャキットは、USBデバイス、ホスト(アップストリームおよびダウンストリーム)ポートへの信号アクセスおよびプロービングを可能にします。 N7016A低速フィクスチャは、N7015Aからの電源と制御ラインを管理し、終端要件、テスト構成、および電源供給制御への接続をサポートします。
2つのフィクスチャを横に並べたり、上下に並べたりできるフォームファクタを装備 横に並べて接続しても、積み重ねて接続しても、フィクスチャは、仕様で認められている最小間隔を満たしています。 耐久性のあるフィクスチャ設計により、アクティブなテスト環境でも故障することなく、複数の接続と切断を行うことができます。
以下もご参照ください。N7015A/N7016A USB Type-Cインターコネクト・アセンブリ・コントローラー・ソフトウェア
Y1155A
34945EXTに接続し、ドライバーモジュールからスイッチへの電源信号と制御信号を標準ケーブルでルーティングするために使用
Y1150A-Y1155A分配ボードにより、外部スイッチに簡単に接続することができます。 分配ボードを34945EXTに接続し、ドライバーモジュールからスイッチへの電源信号と制御信号を標準ケーブルでルーティングするために使用できます。
Y1151A
34945EXTを2台の87104x/106x L7x0xxマルチポートスイッチまたは87406Bマトリクススイッチに接続
Y1150A-Y1155A分配ボードを使用すると、外部スイッチに簡単に接続できます。分配ボードは、34945EXTに接続し、標準ケーブルを使ってドライバ・モジュールからスイッチまでパワー/制御信号をルーティングするために使用します。
Y1150A
34945EXT を 8 個の N181x SPDT に接続し,ドライバモジュールからの電源信号と制御信号をスイッチにルーティング
Y1150A-Y1155A分配ボードを使用すると、外部スイッチに簡単に接続できます。分配ボードは、34945EXTに接続し、標準ケーブルを使ってドライバ・モジュールからスイッチまでパワー/制御信号をルーティングするために使用します。
U1880A
電圧プローブと電流プローブ間の時間遅延をスキュー補正して、両方のプローブを同じパルス信号でドライブ
正確なパワー測定には、電圧プローブと電流プローブとの時間遅延を同じにすることが非常に重要です。U1880Aデスキュー・フィクスチャを使用すると、電圧と電流プローブを同じパルス信号でドライブできます。プローブ・デスキューはパワー測定アプリケーション・ソフトウェアで実行するか、オシロスコープ上で手動で操作できます。
Y1131A
リレーで起こりうる故障のトラブルシューティングや、メンテナンスの必要性を予測するための、モジュール特定のテストを提供します。
キーサイトY1131Aは、キーサイト34980Aマルチファンクションスイッチ/測定ユニットに使用可能なリレースイッチモジュールの、一連の診断テストを提供します。 このソフトウェアは、リレーで起こりうる故障のトラブルシューティングや、システムメンテナンスの必要性を予測するための、モジュール特定のテストに役立ちます。34980Aメインフレームとモジュールに使用 (特定のモジュール用のオプションを選択してください)
Y1152A
34945EXTを87204x/206xまたは87606Bスイッチ1個とN181xスイッチ2個に接続
Y1150A-Y1155A分配ボードにより、外部スイッチに簡単に接続することができます。 分配ボードを34945EXTに接続し、ドライバーモジュールからスイッチへの電源信号と制御信号を標準ケーブルでルーティングするために使用できます。
16454A
さまざまなサイズのトロイダル形状の材料で透磁率を正確に測定
Frequency:周波数:
1 kHz~1 GHz
サンプルサイズ(トロイドのみ):
高さ:≤ 8.5 mm以下
内径:≥ 3.1 mm以上
外径:≤ 20 mm以下
16454Aは、トロイダル形状の磁性体の透磁率を正確に測定するために設計されています。 このフィクスチャの構造は、トロイドの周りを一回転する(磁束の漏れがない)ので、トロイドにワイヤを巻き付ける必要がありません。 複雑な透磁率はトロイダルがある場合とない場合のインダクタンスから算出されます。 オプション002を使ってE4991A/4291Bを測定器として使用すると、複素透磁率の直接の読み取りが可能です。 さらに、小型と大型のフィクスチャが付属しており、幅広いサイズに対応できます。
材料テスト測定器の詳細はこちらをご覧ください材料測定器 およびLCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ
16451B
16451Bは、固体誘電体の誘電率を正確に評価するために使用され、ASTM D150に準拠しています。
周波数:
≤ 30 MHz
測定パラメータ
キャパシタンス(C)、損失係数(D)、および誘電材料 (εr', εr'')
被測定物のサイズ:
厚さ: ≤ 10 mm
直径10~56 mm
16451Bは、固体誘電体の誘電率を正確に評価するために使用され、ASTM D150に準拠しています。 16451Bは平行プレート方法を採用しており、2つの電極の間に材料を挟み込んでキャパシタを形成します。 その後、LCRメータまたはインピーダンスアナライザを使用して、固定具から生じるキャパシタンスを測定します。
材料テスト測定器の詳細はこちらをご覧ください 材料測定器。
こちらもご参照ください: LCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ
16453A
16453Aは、E4991A/4291A/Bの誘電率およびタンデルタを正確に測定するために設計されています。 平行板法を採用しており、2枚の電極で材料を挟んでキャパシタを形成します。
周波数:
1 MHz~1 GHz
サンプルサイズ(スムーズシートのみ):
厚さ:0.3 mm~3 mm
直径:≥ 15 mm
16453Aは、E4991A/4291A/Bの誘電率およびタンデルタを正確に測定するために設計されています。 平行板法を採用しており、2枚の電極で材料を挟んでキャパシタを形成します。 E4991A/4291A/Bはフィクスチャから生じるキャパシタンスを測定し、オプション002ファームウェアは16451Bで説明したように複素誘電率を計算します。 16451Bを使用する場合は、平行電極を確保するための調整が必要です。 16453Aでは、フィクスチャの電極が柔軟で、材料表面に合わせて自動的に調整されるため、この調整は不要です。
材料の測定器の詳細はこちらをご覧ください 材料測定器.
こちらもご参照ください: LCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ
U7242A
簡単で正確なUSB 3.0コンプライアンステストに必要なトランスミッターとレシーバーの測定ポイントにアクセス
U7242A USB 3.0テストフィクスチャは、USB 3.0コンプライアンステストに必要なトランスミッタ/レシーバ測定ポイントへを提供することにより、USB 3.0の測定プロセスを容易にします。 SMAへの直接接続用に設計されているため、オシロスコープとJ-BertのSMAに直接接続でき、正確な測定を容易に実行できます。 IInfiniiMaxアクティブ差動プローブへの接続も可能で、USB 3.0およびUSB 2.0トラフィックのアクティブバスの評価とテストが行えます。