キーサイト・テクノロジー 材料測定 情報サイト

5G・車載レーダー・高速デジタル向け高機能素材のミリ波誘電率測定を紹介

主な特長

Frequency:周波数:
1 kHz~1 GHz

サンプルサイズ(トロイドのみ):
高さ:≤ 8.5 mm以下
内径:≥ 3.1 mm以上
外径:≤ 20 mm以下

16454Aは、トロイダル形状の磁性体の透磁率を正確に測定するために設計されています。 このフィクスチャの構造は、トロイドの周りを一回転する(磁束の漏れがない)ので、トロイドにワイヤを巻き付ける必要がありません。 複雑な透磁率はトロイダルがある場合とない場合のインダクタンスから算出されます。 オプション002を使ってE4991A/4291Bを測定器として使用すると、複素透磁率の直接の読み取りが可能です。 さらに、小型と大型のフィクスチャが付属しており、幅広いサイズに対応できます。

材料テスト測定器の詳細はこちらをご覧ください材料測定器 およびLCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ

16454Aに興味がありますか?

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。