Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
光信号テスト用高精度パワー制御
N7765C高ダイナミックレンジ光減衰器は、波長平坦性が重要な光増幅器試験、高入力電力での電力均一化、および60 dBの減衰範囲を持つ複数チャネルのデイジーチェーン接続による単一光子生成に特に適している。
Fiber mode
Single-mode
Power range
N/A
Number of channels
1
Insertion loss
< 1.7 dB
Maximum attenuation
60 dB
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N7765Cは厳密に減衰モードで動作し、dB単位の減衰の校正値が直接設定されます。その低い波長依存性により、N7765Cは、広いスペクトルを最小限の波長スキューで減衰させる必要がある光増幅器のテストに最適な選択肢となります。また、内蔵の光シャッターにより、被試験増幅器をあらゆる入力信号から遮断でき、例えばASEスペクトル分析を可能にします。
N7765Cは、その高い最大入力電力定格により、光パスにポンプレーザーやブースターアンプがある場合でも、強力な信号を減衰させて波形テストを可能にしたり、ビットエラーレートテストのために高い信号電力レベルを減衰させたりすることができます。これは、同シリーズの他のアッテネータの定格をはるかに上回っています。
N7747C高感度パワーメータと組み合わせることで、N7765C高ダイナミックレンジアッテネータは、単一光子生成実験に必要な低電力レベルの生成を可能にします。デュアルチャネルバージョンのN7765Cオプション200は、複数の60dBアッテネータ段をデイジーチェーン接続することを可能にし、十分な減衰と再現性を提供します。一方、N7747Cの感度は、コネクタを含む各段の完全な減衰を測定するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。