製造室

コンパクトなチャンバーを使用して、5Gミリ波モバイルデバイスのOTA動作を迅速に検証します。

製品画像
  • Maximum angles of arrival

    1

  • Frequency range

    24 GHz to 43.5 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum DUT weight

    2 kg

  • Use cases

    Production, Repair

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

F9681A製造チャンバーは、E6681A EXM WBやE7515E UXM 5Gなどのキーサイト製テストセットと組み合わせることで、5Gミリ波デバイスのテスト向けコンパクトソリューションとなります。ラックまたはベンチに収まるサイズで、このチャンバーは修理、生産、およびベンチトップテストに有用です。

チャンバーの上面、側面、背面に事前に設置された最大4つのホーンアンテナを使用して、各デバイスアンテナをテストします。直交偏波デュアルホーンアンテナまたは円偏波ホーンアンテナを選択します。付属の調整ツールを使用して、チャンバー内のホーンアンテナの位置を調整し、デバイスアンテナに合わせます。

再接続の必要なく、すべてのデバイスアンテナのOTA(Over-the-Air)動作を検証する統合スイッチにより、ソリューション構成を簡素化します。空気圧ドアと統合ミリ波スイッチのイーサネット経由での制御により、自動化は迅速かつ簡単です。

キーサイト Warranty ロゴ